ホーム ロジックと電圧変換 構成可能なプログラマブル ロジック IC パルス、および遅延ジェネレータ

TPUL2T122

アクティブ

製品詳細

Number of channels 2 Technology family TPUL Time delay (s) 59.4us - 9011s Input type Schmitt-Trigger, TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Supply current (µA) 2 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Retriggerable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Number of channels 2 Technology family TPUL Time delay (s) 59.4us - 9011s Input type Schmitt-Trigger, TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Supply current (µA) 2 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Retriggerable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
SOIC (D) 16 59.4 mm² (9.9 mm × 6 mm) WQFN (BQB) 16 8.75 mm² (3.5 mm × 2.5 mm) TSSOP (PW) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm)
  • RC を 59.4µs ~ 9011s の範囲で構成可能 (VCC = 3.3V)
  • より長いパルス幅を必要とする場合、TPUL2T323 を推奨します
  • 最大パルス幅変動 10%
  • 幅広い動作範囲:1.5V ~ 5.5V
  • 5.5V までの入力電圧に対応
  • すべての入力のシュミット トリガ アーキテクチャ
  • 単一電源電圧トランスレータ (「減少された入力スレッショルド電圧」を参照):
    • 昇圧変換:
      • 1.2V ~ 1.8V
      • 1.5V ~ 2.5V
      • 1.8V ~ 3.3V
      • 3.3V ~ 5.0V
    • 降圧変換:
      • 5.0V、3.3V、2.5V から 1.8V
      • 5.0V、3.3V から 2.5V
      • 5.0V ~ 3.3V
  • RC を 59.4µs ~ 9011s の範囲で構成可能 (VCC = 3.3V)
  • より長いパルス幅を必要とする場合、TPUL2T323 を推奨します
  • 最大パルス幅変動 10%
  • 幅広い動作範囲:1.5V ~ 5.5V
  • 5.5V までの入力電圧に対応
  • すべての入力のシュミット トリガ アーキテクチャ
  • 単一電源電圧トランスレータ (「減少された入力スレッショルド電圧」を参照):
    • 昇圧変換:
      • 1.2V ~ 1.8V
      • 1.5V ~ 2.5V
      • 1.8V ~ 3.3V
      • 3.3V ~ 5.0V
    • 降圧変換:
      • 5.0V、3.3V、2.5V から 1.8V
      • 5.0V、3.3V から 2.5V
      • 5.0V ~ 3.3V

TPUL2T122x デバイスには、1.5V ~ 5.5V で動作するよう設計されたの 2 つの独立した RC 構成可能な再トリガ可能モノステーブル マルチバイブレータが含まれています。出力パルス持続時間は、近似出力パルス幅 two ≅ R × C で外付けの抵抗および容量の値を選択することで構成されます。

TPUL2T122x デバイスには 2 つのトリガ入力が搭載されており、立ち上がりエッジ (T) および立ち下がりエッジ (T) のトリガが可能です。各チャネルにはクリア入力 (CLR) も内蔵されており、非同期で使用してアクティブな出力パルスを停止できます。すべての入力はシュミット トリガ アーキテクチャを内蔵しているため、低速の入力遷移に対応でき、ノイズ耐性が向上します。

TPUL2T122x デバイスには、1.5V ~ 5.5V で動作するよう設計されたの 2 つの独立した RC 構成可能な再トリガ可能モノステーブル マルチバイブレータが含まれています。出力パルス持続時間は、近似出力パルス幅 two ≅ R × C で外付けの抵抗および容量の値を選択することで構成されます。

TPUL2T122x デバイスには 2 つのトリガ入力が搭載されており、立ち上がりエッジ (T) および立ち下がりエッジ (T) のトリガが可能です。各チャネルにはクリア入力 (CLR) も内蔵されており、非同期で使用してアクティブな出力パルスを停止できます。すべての入力はシュミット トリガ アーキテクチャを内蔵しているため、低速の入力遷移に対応でき、ノイズ耐性が向上します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPUL2T122 および TPUL2T122A デュアル RC タイマ再トリガ可能モノステー ブル マルチバイブレータ、TTL 互換入力付き PDF | HTML PDF | HTML 2026/01/20

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板

14-24-NL-LOGIC-EVMは、14ピンから24ピンのBQA、BQB、RGY、RSV、RJWまたはRHLパッケージを持つあらゆるロジックまたは変換デバイスをサポートするように設計された柔軟な評価基板(EVM)です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
計算ツール

TPUL-KFACTOR-CALC — TPUL Pulse Width and K-Factor Calculator

The calculator utilizes multi-variable linear interpolation across voltage, temperature, and component variations to accelerate configuration of TPUL family monostable multivibrator devices for any application.
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
WQFN (BQB) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian