TPUL2T122A
- RC を 59.4µs ~ 9011s の範囲で構成可能 (VCC = 3.3V)
- より長いパルス幅を必要とする場合、TPUL2T323 を推奨します
- 最大パルス幅変動 10%
- 幅広い動作範囲:1.5V ~ 5.5V
- 5.5V までの入力電圧に対応
- すべての入力のシュミット トリガ アーキテクチャ
- 単一電源電圧トランスレータ (「減少された入力スレッショルド電圧」を参照):
- 昇圧変換:
- 1.2V ~ 1.8V
- 1.5V ~ 2.5V
- 1.8V ~ 3.3V
- 3.3V ~ 5.0V
- 降圧変換:
- 5.0V、3.3V、2.5V から 1.8V
- 5.0V、3.3V から 2.5V
- 5.0V ~ 3.3V
- 昇圧変換:
TPUL2T122x デバイスには、1.5V ~ 5.5V で動作するよう設計されたの 2 つの独立した RC 構成可能な再トリガ可能モノステーブル マルチバイブレータが含まれています。出力パルス持続時間は、近似出力パルス幅 two ≅ R × C で外付けの抵抗および容量の値を選択することで構成されます。
TPUL2T122x デバイスには 2 つのトリガ入力が搭載されており、立ち上がりエッジ (T) および立ち下がりエッジ (T) のトリガが可能です。各チャネルにはクリア入力 (CLR) も内蔵されており、非同期で使用してアクティブな出力パルスを停止できます。すべての入力はシュミット トリガ アーキテクチャを内蔵しているため、低速の入力遷移に対応でき、ノイズ耐性が向上します。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPUL2T122 および TPUL2T122A デュアル RC タイマ再トリガ可能モノステー ブル マルチバイブレータ、TTL 互換入力付き | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/01/20 | |
| 製品概要 | Transitioning to TPUL Family Monostable Multivibrators | PDF | HTML | 2025/03/27 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
TPUL1X1000-EVM — TPUL1x1000 評価基板
この EVM を使用すると、TPUL デバイスを基板に半田付けする必要なしで、このデバイスを構成することができます。K=1 と K=1000 のデバイスのフットプリントとサイズの違いを視覚的に確認できます。この基板は、標準および拡張パルス幅 TPUL デバイスに対して同じパルス幅で事前構成されており、ソリューションサイズの違いを示しています。
TPUL-KFACTOR-CALC — TPUL Pulse Width and K-Factor Calculator
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
| WQFN (BQB) | 16 | Ultra Librarian |