データシート
TPUL2T122A-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- ウェッタブル フランク QFN パッケージで供給
- RC を 1µs ~ 860ms の範囲で構成可能 (VCC = 3.3V)
- より長いパルス幅を必要とする場合、TPUL2T323-Q1 を推奨します
- 最大パルス幅変動 10%
- 幅広い動作範囲:1.5V ~ 5.5V
- 5.5V までの入力電圧に対応
- すべての入力のシュミット トリガ アーキテクチャ
- 単一電源電圧トランスレータ (「減少された入力スレッショルド電圧」を参照):
- 昇圧変換:
- 1.2V ~ 1.8V
- 1.5V ~ 2.5V
- 1.8V ~ 3.3V
- 3.3V ~ 5.0V
- 降圧変換:
- 5.0V、3.3V、2.5V から 1.8V
- 5.0V、3.3V から 2.5V
- 5.0V ~ 3.3V
- 昇圧変換:
TPUL2T122x-Q1 デバイスには、1.5V ~ 5.5V で動作するよう設計されたの 2 つの独立した RC 構成可能な再トリガ可能モノステーブル マルチバイブレータが含まれています。出力パルス持続時間は、近似出力パルス幅 two ≅ R × C で外付けの抵抗および容量の値を選択することで構成されます。
TPUL2T122x-Q1 デバイスには 2 つのトリガ入力が搭載されており、立ち上がりエッジ (T) および立ち下がりエッジ (T) のトリガが可能です。各チャネルにはクリア入力 (CLR) も内蔵されており、非同期で使用してアクティブな出力パルスを停止できます。すべての入力はシュミット トリガ アーキテクチャを内蔵しているため、低速の入力遷移に対応でき、ノイズ耐性が向上します。
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
計算ツール
TPUL-KFACTOR-CALC — TPUL Pulse Width and K-Factor Calculator
The calculator utilizes multi-variable linear interpolation across voltage, temperature, and component variations to accelerate configuration of TPUL family monostable multivibrator devices for any application.
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |