パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
TS3A4751 の特徴
- 低いオン抵抗 (RON)
- 最大値 0.9Ω (3V 電源)
- 最大値 1.5Ω (1.8V 電源)
- RON の平坦性:最大 0.4Ω (3V)
- RON のチャネル間ばらつき
- 最大値 0.05Ω (3V 電源)
- 最大値 0.15Ω (1.8V 電源)
- 1.6V~3.6V の単一電源で動作
- 1.8V CMOS ロジックと互換 (3V 電源)
- 大電流処理能力 (連続 100mA)
- 高速スイッチング:tON = 5ns、tOFF = 4ns
- デジタルとアナログの両方のアプリケーションに対応
- JESD 22 を超える ESD 保護
- 人体モデルで ±4000V (A114-A)
- マシン・モデルで 300V (A115-A)
- 荷電デバイス・モデルで ±1000V (C101)
TS3A4751 に関する概要
TS3A4751 デバイスは双方向、4 チャネル、常時開 (NO) の単極単投 (SPST) アナログ・スイッチで、1.6V~3.6V の単一電源で動作します。このデバイスはスイッチングが高速で、レール・ツー・レールのアナログ信号を扱うことができ、静止電力の消費が非常に小さいのが特長です。
3V 電源を使用するとき、デジタル入力は 1.8V CMOS 互換です。
TS3A4751 デバイスには 4 つの常時開 (NO) スイッチがあります。TS3A4751 は、14 ピンのシン・シュリンク・スモールアウトライン・パッケージ (TSSOP) と、省スペースの 14 ピン VQFN (RGY) およびマイクロ X2QFN (RUC) パッケージで供給されます。