パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGY) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TS3A5017 の特徴
- パワーダウン・モードでの絶縁、V+ = 0
- 低いオン抵抗
- 低い電荷注入
- 非常に優れたオン抵抗マッチング
- 低い全高調波歪(THD)
- 2.3V~3.6Vの単電源で動作
- JESD 78, Class II準拠で100mA超のラッチアップ性能
- ESD性能はJESD 22に準拠しテスト済み
- 人体モデルで1500V(A114-B、Class II)
- 荷電デバイス・モデルで1000V (C101)
- 人体モデルで1500V(A114-B、Class II)
TS3A5017 に関する概要
TS3A5017デバイスはデュアル単極4投(4:1)アナログ・スイッチで、2.3V~3.6Vで動作するよう設計されています。このデバイスはデジタルとアナログの両方の信号を処理でき、V+までの信号をどちらの方向にも転送できます。