TS3USB32008RSVR

アクティブ

ID 選択機能とフレキシブルな電源制御機能搭載、USB 2.0 High-Speed とモバイル高品位 (HD) リンク スイッチ | RSV | 16 | -40 to 85

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: TS3USB32008RSVR.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 UQFN (RSV) | 16
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TS3USB3200 の特徴

  • VCC Range: 2.7 V to 4.3 V
  • Mobile High-Definition Link (MHL) or Mobility
    Display Port (MyDP) Switch
    • Bandwidth (–3 dB): 5.5 GHz
    • Ron (Typical): 5.7 Ω
    • Con (Typical): 2.5 pF
  • USB Switch
    • Bandwidth (–3 dB): 5.5 GHz
    • Ron (Typical): 4.6 Ω
    • Con (Typical): 2.5 pF
  • Current Consumption: 40 µA Typical
  • Special Features
    • Flexible Power Control: Device Can be
      Powered by VBUS Without VCC or by VCC Alone
    • IOFF Protection Prevents Current Leakage in
      Powered-Down State (VCC and VBUS= 0 V)
    • 1.8-V Compatible Control Inputs (SEL1, SEL2,
      and PSEL)
    • Overvoltage Tolerance (OVT) on All I/O Pins
      up to 5.5 V Without External Components
  • ESD Performance:
    • 3.5-kV Human-Body Model (A114B, Class II)
    • 1-kV Charged Device Model (C101)
  • Package:
    • 16-Pin UQFN Package (2.6 × 1.8 mm, 0.4-mm
      Pitch)

TS3USB3200 に関する概要

The TS3USB3200 is a differential single-pole, double throw (SPDT) multiplexer that includes a high-speed Mobile High-Definition Link (MHL) or Mobility Display Port (MyDP) switch and a USB 2.0 High-Speed (480 Mbps) switch in the same package. Additionally included is a single-pole, double throw (SPDT) USB/MHL or MyDP ID switch for easy information control. These configurations allow the system designer to use a common USB or Mico-USB connector for both MHL/MyDP video signals and USB data.

The TS3USB3200 has a VCC range of 2.7 V to 4.3 V and also has the option to be powered by VBUS without VCC. The device supports a overvoltage tolerance (OVT) feature which allows the I/O pins to withstand overvoltage conditions (up to 5.5 V). The power-off protection feature forces all I/O pins to be in high impedance mode when power is not present. This allows full isolation of the signals lines without excessive leakage current. The select pins of TS3USB3200 are compatible with 1.8-V control voltage, allowing them to be directly interfaced with the General Purpose I/O (GPIO) from a mobile processor.

The TS3USB3200 comes with a small 16-pin UQFN package (2.6 mm × 1.8 mm in size), which makes it a perfect candidate for mobile applications.

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら