パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DGS) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
TS5A23157-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション認定済み
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:–40℃~125℃
- デバイス HBM ESD 分類レベル H2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
-
機能安全対応
- 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
- お客様固有の構成の管理は、大幅変更承認によって対応可能
- Break-Before-Make スイッチングを規定
- 低いオン抵抗 (15Ω)
- 制御入力は 5V 許容
- 低い電荷注入
- 優れたオン抵抗マッチング
- 低い全高調波歪み
- 1.8V~5.5V の単電源で動作
TS5A23157-Q1 に関する概要
TS5A23157-Q1 はデュアル単極双投 (SPDT) アナログ・スイッチで、1.65V~5.5V で動作するように設計されています。このデバイスはデジタルとアナログの両方の信号を処理でき、どちらの方向にも最大 5.5V (ピーク) の信号を送信できます。
最新のパッケージ情報と注文情報については、このドキュメントの末尾にある「付録:パッケージ・オプション」を参照するか、www.ti.com にある TI の Web サイトを参照してください。