パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DCU) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TS5A23166 の特徴
- パワーダウン・モードでの絶縁、V+ = 0
- 低いオン抵抗 (0.9Ω)
- 制御入力は 5.5V 許容
- 低い電荷注入
- 非常に優れたオン抵抗マッチング
- 低い全高調波歪 (THD)
- 1.65V~ 5.5Vの単電源で動作
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超の
ラッチアップ性能 - ESD 性能は JESD 22 に準拠しテスト済み
- 2000V、人体モデル (A114-B、クラス II)
- 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
- 2000V、人体モデル (A114-B、クラス II)
TS5A23166 に関する概要
TS5A23166デバイスはデュアル単極単投(SPST)のアナログ・スイッチであり、1.65V~5.5Vで動作するよう設計されています。TS5A23166デバイスはオン抵抗が低く、チャネル間のオン抵抗マッチングが非常に優れています。TS5A23166デバイスは、全高調波歪み(THD)性能が非常に優れており、極めて低消費電力です。これらの特長から、このデバイスは携帯用オーディオ・アプリケーションに適しています。