TS5A3359

アクティブ

製品詳細

Configuration 3:1 Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 0.7 CON (typ) (pF) 78 ON-state leakage current (max) (µA) 0.22 Supply current (typ) (µA) 0.01 Bandwidth (MHz) 75 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Features Break-before-make, Powered-off protection Input/output continuous current (max) (A) 0.2 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 5.5
Configuration 3:1 Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 0.7 CON (typ) (pF) 78 ON-state leakage current (max) (µA) 0.22 Supply current (typ) (µA) 0.01 Bandwidth (MHz) 75 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Features Break-before-make, Powered-off protection Input/output continuous current (max) (A) 0.2 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 5.5
VSSOP (DCU) 8 6.2 mm² (2 mm × 3.1 mm) DSBGA (YZP) 8 2.8125 mm² (— mm × — mm)
  • パワーダウン・モード、VCC = 0 のとき絶縁
  • ブレイク・ビフォー・メイクのスイッチングを規定
  • 低いオン抵抗 (1Ω)
  • 制御入力は 5.5V 許容
  • 低い電荷注入 (5pC、VCC = 1.8V)
  • 非常に優れたオン抵抗マッチング
  • 低い全高調波歪 (THD)
  • 1.65 V~5.5V の単一電源動作
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 準拠で ESD 性能を試験済み
    • 人体モデル 2000V (A114-B、クラス II)
    • デバイス帯電モデル 1000V (C101)
  • パワーダウン・モード、VCC = 0 のとき絶縁
  • ブレイク・ビフォー・メイクのスイッチングを規定
  • 低いオン抵抗 (1Ω)
  • 制御入力は 5.5V 許容
  • 低い電荷注入 (5pC、VCC = 1.8V)
  • 非常に優れたオン抵抗マッチング
  • 低い全高調波歪 (THD)
  • 1.65 V~5.5V の単一電源動作
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 準拠で ESD 性能を試験済み
    • 人体モデル 2000V (A114-B、クラス II)
    • デバイス帯電モデル 1000V (C101)

TS5A3359 デバイスは、双方向、シングル・チャネル、単極三投 (SP3T) のアナログ・スイッチで、 1.65V~5.5V で動作するよう設計されています。このデバイスはシグナル・インテグリティを高く維持しながら、信号スイッチング・ソリューションを提供します。 TS5A3359 は、個人用電子機器、試験および測定機器、携帯計測機器などの幅広い市場のアプリケーションに適しています。このデバイスは、オン抵抗が低く、オン抵抗のマッチングが非常に優れており、全高調波歪 (THD) 性能が高いため、シグナル・インテグリティが維持されます。あるチャネルから別のチャネルへの信号転送時に信号の歪みを防止するため、 TS5A3359 デバイスにはブレイク・ビフォー・メイク機能も規定されています。このデバイス は、消費電力が非常に小さく、VCC = 0 のときにも絶縁を確保します。

TS5A3359 デバイスは、双方向、シングル・チャネル、単極三投 (SP3T) のアナログ・スイッチで、 1.65V~5.5V で動作するよう設計されています。このデバイスはシグナル・インテグリティを高く維持しながら、信号スイッチング・ソリューションを提供します。 TS5A3359 は、個人用電子機器、試験および測定機器、携帯計測機器などの幅広い市場のアプリケーションに適しています。このデバイスは、オン抵抗が低く、オン抵抗のマッチングが非常に優れており、全高調波歪 (THD) 性能が高いため、シグナル・インテグリティが維持されます。あるチャネルから別のチャネルへの信号転送時に信号の歪みを防止するため、 TS5A3359 デバイスにはブレイク・ビフォー・メイク機能も規定されています。このデバイス は、消費電力が非常に小さく、VCC = 0 のときにも絶縁を確保します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TS5A3359 1Ω SP3T 双方向アナログ・スイッチ5V / 3.3V シングル・チャネル 3:1 マルチプレクサ / デマルチプレクサ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2022/02/11
アプリケーション・ノート テキサス インスツルメンツの信号スイッチの選定 PDF | HTML PDF | HTML 2026/06/29
アプリケーション・ノート Multiplexers and Signal Switches Glossary (Rev. B) PDF | HTML 2021/12/01
アプリケーション概要 Eliminate Power Sequencing with Powered-off Protection Signal Switches (Rev. C) PDF | HTML 2021/01/06
アプリケーション・ノート 時分割アナログ入力アプリケーションで ADS8411 を使用する (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2009/12/23

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

インターフェイス・アダプタ

LEADED-ADAPTER1 — TI の 5、8、10、16、24 ピン リード付きパッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダへのアダプタ

EVM-LEADED1 ボードは、TI の一般的なリード付きパッケージによる迅速なテストとブレッド ボードへの対応を可能にします。  TI の D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV、PW 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントを用意しています。     

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
インターフェイス・アダプタ

LEADLESS-ADAPTER1 — TI の 6、8、10、12、14、16、20 ピン リードレス パッケージのテスト向けの表面実装から DIP ヘッダへのアダプタ

EVM-LEADLESS1 ボードは、TI の一般的なリードレス パッケージによる迅速なテストとブレッド ボードへの対応を可能にします。  このボードには、TI の DRC、DTP、DQE、RBW、RGY、RSE、RSV、RSW RTE、RTJ、RUK、RUC、RUG、RUM、RUT、YZP 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントが用意されています。
ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

TS5A3359 PSPICE Model

SCDM164.ZIP (46 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TS5A3359 TINA-TI Reference Design

SCDM165.TSC (1783 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TS5A3359 TINA-TI Spice Model

SCDM166.ZIP (5 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-00879 — 高集積 4 1/2 デジタル低電力ハンドヘルド デジタル マルチメータ (DMM) プラットフォーム リファレンス デザイン

TIDA-00879 TI-Design は、 MSP430F6736 MCU の機能、性能、および最先端の低消費電力、電源管理機能を活用し、高度に統合された低コストで、低消費電力のデジタル マルチメータ プラットフォームを示します。  このソリューションは、4.5 桁または 60K 表示カウントの分解能、ファームウェアベースの True RMS および実効電力測定、統合 LCD コントローラ/ドライバ サブシステム、さらに 3 本の AAA アルカリ電池で 600 時間以上のバッテリ寿命を提供し、非常に競争力のあるシステム レベル コストを実現します。
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-01014 — 低消費電力産業用 IoT フィールド計測向け高精度バッテリ残量計のリファレンス デザイン

モノのインターネット (IoT) 革命によって、アプリケーションや機器が効率的につながり、バッテリ駆動で広範囲かつ超低消費電力のセンサー展開が可能になっています。  TI の先進的なセンサや低消費電力の通信デバイスなどの新技術により、これらの機器をバッテリ駆動のワイヤレス システムとして設計できるようになり、コスト、展開の容易さ、信頼性、性能、そしてシステムの複雑さが大幅に改善されています。

テキサス・インスツルメンツの SimpleLink™ 超低消費電力ワイヤレス マイコン (MCU) プラットフォームによって、TIDA-01014 リファレンス デザインは、TIDA-01012 (...)

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DCU) 8 Ultra Librarian
DSBGA (YZP) 8 Ultra Librarian