パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DCU) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TS5A3359 の特徴
- パワーダウン・モード、VCC = 0 のとき絶縁
- ブレイク・ビフォー・メイクのスイッチングを規定
- 低いオン抵抗 (1Ω)
- 制御入力は 5.5V 許容
- 低い電荷注入 (5pC、VCC = 1.8V)
- 非常に優れたオン抵抗マッチング
- 低い全高調波歪 (THD)
- 1.65 V~5.5V の単一電源動作
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 準拠で ESD 性能を試験済み
- 人体モデル 2000V (A114-B、クラス II)
- デバイス帯電モデル 1000V (C101)
TS5A3359 に関する概要
TS5A3359 デバイスは、双方向、シングル・チャネル、単極三投 (SP3T) のアナログ・スイッチで、 1.65V~5.5V で動作するよう設計されています。このデバイスはシグナル・インテグリティを高く維持しながら、信号スイッチング・ソリューションを提供します。 TS5A3359 は、個人用電子機器、試験および測定機器、携帯計測機器などの幅広い市場のアプリケーションに適しています。このデバイスは、オン抵抗が低く、オン抵抗のマッチングが非常に優れており、全高調波歪 (THD) 性能が高いため、シグナル・インテグリティが維持されます。あるチャネルから別のチャネルへの信号転送時に信号の歪みを防止するため、 TS5A3359 デバイスにはブレイク・ビフォー・メイク機能も規定されています。このデバイス は、消費電力が非常に小さく、VCC = 0 のときにも絶縁を確保します。