TSD36-Q1

アクティブ

製品詳細

Vrwm (V) 36 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name SOD323 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 600 IEC 61000-4-5 (A) 15 Breakdown voltage (min) (V) 37.8 Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 17 Clamping voltage (V) 46
Vrwm (V) 36 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name SOD323 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 600 IEC 61000-4-5 (A) 15 Breakdown voltage (min) (V) 37.8 Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 17 Clamping voltage (V) 46
SOT (DYF) 2 3.445 mm² (2.65 mm × 1.3 mm)
  • ISO 10605 (330pF、330Ohm) ESD 保護:
    • ±30kV 接触放電
    • ±30kV エア ギャップ放電
  • IEC 61000-4-5 サージ保護:
    • 7-60A (8/20µs)
  • IO 容量 < 20pF
  • 超低リーク電流:50nA (最大値)
  • 産業用温度範囲:-55℃ ~ +150℃
  • AEC-Q101 認定済み
  • 業界標準の SOD-323 リード付きパッケージ(2.65mm × 1.3mm)
  • ISO 10605 (330pF、330Ohm) ESD 保護:
    • ±30kV 接触放電
    • ±30kV エア ギャップ放電
  • IEC 61000-4-5 サージ保護:
    • 7-60A (8/20µs)
  • IO 容量 < 20pF
  • 超低リーク電流:50nA (最大値)
  • 産業用温度範囲:-55℃ ~ +150℃
  • AEC-Q101 認定済み
  • 業界標準の SOD-323 リード付きパッケージ(2.65mm × 1.3mm)

TSDxx-Q1 は単方向 TVS 保護ダイオードのファミリであり、ESD やサージなどの有害な過渡電圧をクランプするよう設計されています。TSDxx-Q1 は、最大 ±30kV の ESD (接触放電とエア ギャップ放電) を放散する定格を備えており、IEC 61000-4-2 国際規格 (レベル 4) で規定されている最大レベルもクリアしています。

このデバイスの堅牢なクランプ性能と低容量を組み合わせることで TSDxx-Q1 は、優れた TVS ダイオードとなり、多くの異なるアプリケーションでデータと電源ラインの両方を保護します。

TSDxx-Q1 は、業界標準のリード付き SOD-323 パッケージで供給され、半田付けが容易です。

TSDxx-Q1 は単方向 TVS 保護ダイオードのファミリであり、ESD やサージなどの有害な過渡電圧をクランプするよう設計されています。TSDxx-Q1 は、最大 ±30kV の ESD (接触放電とエア ギャップ放電) を放散する定格を備えており、IEC 61000-4-2 国際規格 (レベル 4) で規定されている最大レベルもクリアしています。

このデバイスの堅牢なクランプ性能と低容量を組み合わせることで TSDxx-Q1 は、優れた TVS ダイオードとなり、多くの異なるアプリケーションでデータと電源ラインの両方を保護します。

TSDxx-Q1 は、業界標準のリード付き SOD-323 パッケージで供給され、半田付けが容易です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TSDxx-Q1 SOD-323 パッケージの車載アプリケーションのための単向 TVS ダイオード データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/07/14

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

TSD36-Q1 IBIS Model

SLVMEG4.ZIP (2 KB) - IBIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TSD36-Q1 PSpice Transient Model

SLVMEG3.ZIP (2 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT (DYF) 2 Ultra Librarian