製品詳細

Vrwm (V) 24 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name SOT-23-3 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 2800 IEC 61000-4-5 (A) 60 Breakdown voltage (min) (V) 24.8 Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 54 Clamping voltage (V) 38
Vrwm (V) 24 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name SOT-23-3 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 2800 IEC 61000-4-5 (A) 60 Breakdown voltage (min) (V) 24.8 Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 54 Clamping voltage (V) 38
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² (2.92 mm × 2.37 mm)
  • 強力なサージ保護:
    • IEC61000-4-5 (8/20µs):60A
  • 60A でクランプ電圧が 38V (標準値) と低く、8/20µs のサージ電流で下流の部品を保護
  • 単方向極性により、シングルエンドのデータ・ラインと電源レールのクランプ性能を最適化
  • 動作電圧が 24V で、12V システムの信号を保護
  • 75nA (最大値) の低いリーク電流
  • 54pF (標準値) の低 I/O 容量
  • IEC 61000-4-2 ESD 保護を内蔵:
    • 接触放電 ±30kV
    • 空中放電 ±30kV
  • 小型の SOT-23 リード付きパッケージにより、基板面積を最小化し、自動光学検査 (AOI) を実施可能
  • 強力なサージ保護:
    • IEC61000-4-5 (8/20µs):60A
  • 60A でクランプ電圧が 38V (標準値) と低く、8/20µs のサージ電流で下流の部品を保護
  • 単方向極性により、シングルエンドのデータ・ラインと電源レールのクランプ性能を最適化
  • 動作電圧が 24V で、12V システムの信号を保護
  • 75nA (最大値) の低いリーク電流
  • 54pF (標準値) の低 I/O 容量
  • IEC 61000-4-2 ESD 保護を内蔵:
    • 接触放電 ±30kV
    • 空中放電 ±30kV
  • 小型の SOT-23 リード付きパッケージにより、基板面積を最小化し、自動光学検査 (AOI) を実施可能

TSM24A は、テキサス・インスツルメンツのサージ保護デバイス・ファミリの一部です。TSM24A は、最大 60A の IEC 61000-4-5 フォルト電流を確実に分流して、システムを大電力の過渡や落雷から保護します。本デバイスは、一般的な産業用信号ラインの EMC 要件向けのソリューションとして、42Ω のインピーダンスにより結合される、最大 2.5kV の IEC 61000-4-5 開路電圧に耐えられます。サージ・イベントでは TSM24A がクランプされるため、IPP = 60A でシステムがさらされる電圧を 38V (代表値) 未満に保ちます。

また、TSM24A は、業界標準の SMA パッケージに比べて約 50% 小型化された小型のリード付き SOT-23 (DBZ) パッケージで供給されています。このデバイスは、デバイスのリークが非常に小さいため、保護されたラインへの影響が最小限になるよう設計されています。

このデバイスの双方向バージョンについては、TSM24CA を参照してください。

TSM24A は、テキサス・インスツルメンツのサージ保護デバイス・ファミリの一部です。TSM24A は、最大 60A の IEC 61000-4-5 フォルト電流を確実に分流して、システムを大電力の過渡や落雷から保護します。本デバイスは、一般的な産業用信号ラインの EMC 要件向けのソリューションとして、42Ω のインピーダンスにより結合される、最大 2.5kV の IEC 61000-4-5 開路電圧に耐えられます。サージ・イベントでは TSM24A がクランプされるため、IPP = 60A でシステムがさらされる電圧を 38V (代表値) 未満に保ちます。

また、TSM24A は、業界標準の SMA パッケージに比べて約 50% 小型化された小型のリード付き SOT-23 (DBZ) パッケージで供給されています。このデバイスは、デバイスのリークが非常に小さいため、保護されたラインへの影響が最小限になるよう設計されています。

このデバイスの双方向バージョンについては、TSM24CA を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TSM24A 産業用ネットワーク向け 24V 単方向サージ・ダイオード、SOT-23 パッケージ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023/10/26

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ESDEVM — 0402、0201 など、ESD ダイオード パッケージのユニバーサル評価基板

静電気敏感性デバイス (ESD) の評価基板 (EVM) は、TI の ESD 製品ラインアップのほとんどに対応する開発プラットフォームです。この基板には、任意の数のデバイスをテストできるように、従来型の ESD フットプリントがすべて実装されています。デバイスは、適切なフットプリントに半田付けしてからテストすることができます。標準的な高速 ESD ダイオードの場合、インピーダンス制御されたレイアウトを実装することで、S パラメータを受け入れ、基板パターンの埋め込みを解除します。高速ではない ESD ダイオードの場合、テスト (...)
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian