TVS2210
- 産業用信号ライン向け ±1kV、42Ω の IEC 61000-4-5 サージ テストに耐える保護機能
- 最大クランプ電圧:28V (サージ電流 25A (8/20µs) 時)
- 強力なサージ保護:
- IEC 61000-4-5 (8/20µs):25A
- IEC 61000-4-2 ESD 保護を内蔵
- 1.0mm x 0.6mm の超小型フットプリント
TVS2210 は、最大 25A の IEC 61000-4-5 フォルト電流を確実にシャントして、システムを高電力過渡事象や落雷から保護します。一般的な産業用信号ラインの EMC 要件向け設計された、42Ω のインピーダンスにより結合される、最大 ±1kV の IEC 61000-4-5 開路電圧に耐えられます。
TVS2210 は、独自のフィードバック機構を採用し、故障時においても精密なフラットクランプを実現。これにより、システムへの印加電圧を 30V 未満に抑えることが可能となります。厳格な電圧レギュレーションにより、設計者は電圧許容誤差の狭いシステム部品を安心して選択できるため、堅牢性を損なうことなくシステムのコストと複雑さを低減できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TVS221022V フラットクランプ サージ保護デバイス | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/07/22 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| PICOSTAR (YMZ) | 2 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。