16-pin (RSV) package image

TXB0304RSVR アクティブ

0.9V ~ 3.6V の範囲でフル対称動作、4 ビット、双方向、自動方向検出型レベル・シフタ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAUAG
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 UQFN (RSV) | 16
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TXB0304 の特徴

  • 完全に対称な電源電圧:A ポートで 0.9V~3.6V、B ポートで 0.9V~3.6V
  • VCC 絶縁機能:どちらかの VCC 入力が GND レベルになると、すべての出力が高インピーダンス状態になる
  • VCCA を基準とする出力イネーブル (OE) 入力回路
  • 低消費電力:5µA 以下 (ICCA、ICCB)
  • Ioffにより部分的パワーダウン・モードをサポート
  • JESD 78、Class II準拠で100mA超のラッチアップ性能
  • JESD 22を超えるESD保護
    • 8000V、人体モデル (A114-B)
    • 1000V、荷電デバイス・モデル (C101)

TXB0304 に関する概要

この4ビット非反転トランスレータは、設定可能な2つの独立した電源レールを採用しています。AポートはVCCAに追従する設計で、VCCA は 0.9V~3.6V の電源電圧に対応します。B ポートは VCCB に追従する設計で、VCCB は 0.9V~3.6V の電源電圧に対応します。このため、1V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V の任意の電圧ノード間での低電圧双方向変換が可能です。
TXB0304 の場合、出力イネーブル (OE) 入力が Low のとき、全出力が高インピーダンス状態になります。電源オンまたは電源オフ時に確実に高インピーダンス状態になるように、プルダウン抵抗を介して OE を GND に接続する必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流ソース能力によって決定します。OE デバイス制御ピンの入力回路は、VCCA から電力供給されます。このデバイスは、Ioffを使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff回路が出力をディセーブルにするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。TXB0304 と TXBN0304 の唯一の違いは、前者は OE 信号がアクティブ High であり、後者は OE 信号がアクティブ Low であることです。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら