TXG8021

プレビュー

製品詳細

Rating Catalog Ground offset voltage (max) (V) 80 Bits (#) 2 Topology Push-Pull Applications GPIO, UART Forward/reverse channels 1 forward / 1 reverse Isolation rating Functional Data rate (max) (Mbps) 250 Prop delay (ns) 5.9 CMTI (V/µs) 250 Technology family TXG Vin (min) (V) 1.71 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.71 Vout (max) (V) 5.5 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 3.3 Features Partial power down (Ioff)
Rating Catalog Ground offset voltage (max) (V) 80 Bits (#) 2 Topology Push-Pull Applications GPIO, UART Forward/reverse channels 1 forward / 1 reverse Isolation rating Functional Data rate (max) (Mbps) 250 Prop delay (ns) 5.9 CMTI (V/µs) 250 Technology family TXG Vin (min) (V) 1.71 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.71 Vout (max) (V) 5.5 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 3.3 Features Partial power down (Ioff)
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 最大 ±80V の DC シフトをサポート
  • 最大1MHz、140VPP の AC ノイズ除去
  • 250V/µs の CMTI
  • 短い伝搬遅延 (<5ns) とチャネル間スキュー (0.20ns)
  • 250Mbps 超
  • 低い消費電力 (1Mbps、1.8V でチャネルごとに 0.8mA)
  • 完全に構成可能なデュアル レール設計により、各ポートは 1.71V~5.5V で動作可能
  • 複数の構成を含む 4、2、1 チャネルのデバイスが利用可能になります
  • 2 つのデバイス バリアント:
    • TXG8020:正方向 2
    • TXG8021:正方向 1、逆方向 1
  • VCC 接続解除機能をサポート (I/O を強制的に高インピーダンスに移行)
  • シュミット トリガ入力により低速またはノイズの多い信号に対応
  • 入力に静的プルダウン抵抗を内蔵することで、チャネルがフローティングになることを防止
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
    • JESD 22 を上回る ESD 保護
    • 人体モデルで 2500V
    • 荷電デバイス モデルで 500V
  • 提供されているパッケージ・オプション:
    • DSG (WSON-8)
    • DDF (SOT-8)
    • D (SOIC-8)
  • 最大 ±80V の DC シフトをサポート
  • 最大1MHz、140VPP の AC ノイズ除去
  • 250V/µs の CMTI
  • 短い伝搬遅延 (<5ns) とチャネル間スキュー (0.20ns)
  • 250Mbps 超
  • 低い消費電力 (1Mbps、1.8V でチャネルごとに 0.8mA)
  • 完全に構成可能なデュアル レール設計により、各ポートは 1.71V~5.5V で動作可能
  • 複数の構成を含む 4、2、1 チャネルのデバイスが利用可能になります
  • 2 つのデバイス バリアント:
    • TXG8020:正方向 2
    • TXG8021:正方向 1、逆方向 1
  • VCC 接続解除機能をサポート (I/O を強制的に高インピーダンスに移行)
  • シュミット トリガ入力により低速またはノイズの多い信号に対応
  • 入力に静的プルダウン抵抗を内蔵することで、チャネルがフローティングになることを防止
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
    • JESD 22 を上回る ESD 保護
    • 人体モデルで 2500V
    • 荷電デバイス モデルで 500V
  • 提供されているパッケージ・オプション:
    • DSG (WSON-8)
    • DDF (SOT-8)
    • D (SOIC-8)

TXG802x は、2 ビット、固定方向、非ガルバニック ベースの電圧およびグランド レベル トランスレータであり、1.71V ~ 5.5V の間でのロジック レベル シフトと最大 ±80V のグランド レベル シフトの両方をサポートできます。従来のレベル シフタと比較して、TXG802x ファミリはさまざまなグランド レベルの電圧変換の課題を解決できます。簡略ブロック図 に、寄生抵抗または容量による GNDA と GNDB の間に DC シフトが発生する一般的な使用事例を示します。

VCCA は GNDA を基準とし、VCCB は GNDB を基準とします。Ax ピンは VCCA ロジック レベルを基準とし、Bx ピンは VCCB ロジック レベルを基準とします。A ポートと B ポートはどちらも、1.71V ~ 5.5V の範囲の電圧に対応しています。VCC と GND が短絡したときの GNDA と GNDB の間のリーク電流は 2µA 未満です。

TXG802x デバイスは、さまざまなグランド ドメインにわたってノイズ耐性と電源シーケンスを向上させると同時に、低消費電力、レイテンシ、チャネル間スキューを実現します。ノイズ レベル 140VPP を最大 1Mhz まで抑制することができます(図 7-4)。このデバイスは、UART、GPIO、JTAG など複数のインターフェイスをサポートできます。

TXG802x は、2 ビット、固定方向、非ガルバニック ベースの電圧およびグランド レベル トランスレータであり、1.71V ~ 5.5V の間でのロジック レベル シフトと最大 ±80V のグランド レベル シフトの両方をサポートできます。従来のレベル シフタと比較して、TXG802x ファミリはさまざまなグランド レベルの電圧変換の課題を解決できます。簡略ブロック図 に、寄生抵抗または容量による GNDA と GNDB の間に DC シフトが発生する一般的な使用事例を示します。

VCCA は GNDA を基準とし、VCCB は GNDB を基準とします。Ax ピンは VCCA ロジック レベルを基準とし、Bx ピンは VCCB ロジック レベルを基準とします。A ポートと B ポートはどちらも、1.71V ~ 5.5V の範囲の電圧に対応しています。VCC と GND が短絡したときの GNDA と GNDB の間のリーク電流は 2µA 未満です。

TXG802x デバイスは、さまざまなグランド ドメインにわたってノイズ耐性と電源シーケンスを向上させると同時に、低消費電力、レイテンシ、チャネル間スキューを実現します。ノイズ レベル 140VPP を最大 1Mhz まで抑制することができます(図 7-4)。このデバイスは、UART、GPIO、JTAG など複数のインターフェイスをサポートできます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TXG802x 2 ビット 、± 80V グランドレベル トランスレータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/06/23
アプリケーション概要 フェーズド アレイ衛星向けのコンパクトなグランド レベル変換を実 現 PDF | HTML PDF | HTML 2026/08/04
アプリケーション概要 グランド レベル トランスレータの設計に関するよくある質問 PDF | HTML PDF | HTML 2026/06/02
アプリケーション概要 すべてのグランドが 0V であるとは限りません PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/06/24
技術記事 不均一なグランド?革新的なグランド レベル変換機能により、オフセットの課題に対処 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/06/05
製品概要 TI's Latest Ground-Level Translators PDF | HTML 2025/05/07

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ