UCC28811D

アクティブ

LED ライティング パワー コントローラ | D | 8 | -40 to 105

次の製品と同じ: UCC28811D.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

UCC28811DR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 105
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE

UCC28811 の特徴

  • AC 入力LED 照明アプリケーションのための低コストの遷移モード・コントローラ
  • 力率改善とLED ドライバを1 段で実現
  • スルー・レート・コンパレータによる強化された過渡応答
  • 正確な出力レギュレーションのための高精度内部VREF
  • 2 つのUVLO オプション
  • 過電圧保護(OVP)、オープン・フィードバック保護、イネーブル回路
  • ±750 mA ピークのゲート駆動電流
  • 低い起動及び動作電流
  • 鉛フリー・パッケージ
  • アプリケーション
    • 高輝度発光ダイオード(HB LED)を使用したAC 入力汎用照明アプリケーション
    • 工業用、商業用、及び住宅用照明器具
    • 屋外照明:街路、車道、駐車場、建設、及び装飾用 LED 照明器具

UCC28811 に関する概要

UCC28810 とUCC28811 は、力率改善とEMC 適合性を必要とする小~中電力照明アプリケーションのための汎用 照明電源コントローラです。このデバイスは、臨界モードで動作するフライバック、降圧、又は昇圧コンバータを制御するために設計されています。特長としては、帰還信号 の誤差制御用のトランスコンダクタンス電圧アンプ、入力電圧に比例した電流制御を生成するためのシンプルな電流基準発生器、電流検出(PWM)コンパレータ、PWM ロジ ック、外部FET を駆動するためのトーテムポール型ドライバがあります。

臨界動作では、PWM回路はトランスのゼロエネルギー検出器(TZEピン)により制御されるターンオン信号と、電流検出コンパレータにより管理されるターンオフ信号により発振動作を管理します。さらに、このコントローラは、ピーク電流制限、再起動タイマ、過電圧保護(OVP)、イネーブルなどの機能を備えています。

軽負荷時に、過電圧に突入しないようにコントローラ出力をシャットダウンさせるゼロ電力検出機能を内蔵していますので、高いシステム性能が得られます。このデバイスはまた、電圧誤差増幅器の大信号の過渡特性を向上させる革新的なスルー・レート強化回路を特徴として備えています。デバイスの低い起動・動作電流により、消費電力が低下し、起動が容易になります。高 精度内部バンドギャップ基準電圧により、通常動作及びOVP状態での正確な出力電圧レギュレーションと、より高いシステムの信頼性が得られます。イネーブル・コンパレータにより、帰還経路が異常な場合、又は入力電圧が非常に低い場合、コントローラが確実にオフされます。

UCC28810とUCC28811の間には、2つのキー・パラメータ(起動スレッショルド電圧とgMアンプのソース電流)に違いがあります。UCC28810の起動スレッショルドは15.8 Vで、UCC28811の場合は12.5 Vです。UCC28810のgMアンプのソース電流は標準で1.3 mAで、UCC28811の場合は300 μAです。UCC28810は起動スレッショルド電圧が高いため、小さなVDD容量で高速で容 易に起動ができるのに対し、UCC28811は起動スレッショルド電圧が低いため、臨界モード・コントローラの動作を後段のPWMコントローラから簡単に電源供給できるようになります。UCC28810のgMアンプはまた、起動時又は過渡状態時のどちらかの状態でも、出力が低い時、より速い起動及び過渡応答の向上のために、1.3 mA(標準)までのソース電流を供給します。UCC28810は、後段にPWMコンバータがなく、より小さなVDD容量で改善された過渡応答という利点が生かせるような、市販用や住宅改装用照明器具のようなアプリケーションに適しています。UCC28810は、後段のPWM変換がなく、より小さなVDDコ ンデンサで改善された過渡応答が得られる利点が生かせるような、商業用や住宅改装用照明器具のようなアプリケーションに適しています。

デバイスは、–40°C~105°Cの工業用温度範囲で使用することができます。パッケージは8ピンSOIC(D)です。

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

UCC28811DR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら