14-pin (N) package image

VFC320BP アクティブ

1 MHz 時に 0.1% の直線性誤差、電圧/周波数と周波数/電圧コンバータ

open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
MSL rating / リフローピーク温度 Level-NC-NC-NC
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 PDIP (N) | 14
動作温度範囲 (℃) -25 to 85
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE

VFC320 の特徴

  • HIGH LINEARITY: 12 to 14 bits
       ±0.005% max at 10kHz FS
       ±0.03% max at 100kHz FS
       ±0.1% typ at 1MHz FS
  • V/F OR F/V CONVERSION
  • 6-DECADE DYNAMIC RANGE
  • GAIN DRIFT: 20ppm/°C max
  • OUTPUT TTL/CMOS COMPATIBLE
  • APPLICATIONS
    • INEXPENSIVE A/D AND D/A CONVERTER
    • DIGITAL PANEL METERS
    • TWO-WIRE DIGITAL TRANSMISSION WITH NOISE IMMUNITY
    • FM MOD/DEMOD OF TRANSDUCER SIGNALS
    • PRECISION LONG TERM INTEGRATOR
    • HIGH RESOLUTION OPTICAL LINK FOR ISOLATION
    • AC LINE FREQUENCY MONITOR
    • MOTOR SPEED MONITOR AND CONTROL

VFC320 に関する概要

The VFC320 monolithic voltage-to-frequency and frequency-to-voltage converter provides a simple low cost method of converting analog signals into digital pulses. The digital output is an open collector and the digital pulse train repetition rate is proportional to the amplitude of the analog input voltage. Output pulses are compatible with TTL, and CMOS logic families.

High linearity (0.005%, max at 10kHz FS) is achieved with relatively few external components. Two external resistors and two external capacitors are required to operate. Full scale frequency and input voltage are determined by a resistor in series with—In and two capacitors (one-shot timing and input amplifier integration). The other resistor is a non-critical open collector pull-up (fOUT to +VCC). The VFC320 is available in two performance grades. The VFC320 is specified for the –25°C to +85°C, range.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら