パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGW) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
XTR305 の特徴
- 電流または電圧出力をユーザーが選択可能
- VOUT: ±10V (±20V電源で最高±17.5V)
- IOUT: ±20mA (最大±24mAまで線形)
- 40Vの電源電圧
- 診断機能
- 短絡または開路障害のインジケータ・ピン
- 過熱保護
- 過電流保護
- 電流シャント不要
- 単一入力モード用の出力ディセーブル
- ドライバとレシーバ用に別々のチャネル
- テスト性を考慮した設計 ™
XTR305 に関する概要
XTR305は、コストの制限が厳しい産業用およびプロセス制御アプリケーション用の完全な出力ドライバです。出力は、デジタルI/V選択ピンにより、電流または電圧として構成できます。外部にシャント抵抗は不要です。必要なのは、外付けのゲイン設定抵抗と、ループ補償コンデンサのみです。
ドライバとレシーバのチャネルが別々になっているため、柔軟に使用できます。計装用のアンプ(IA)は、リモート電圧検出や、高電圧、高インピーダンスの測定チャネルに使用できます。電圧出力モードでは、出力電流のコピーが供給され、負荷抵抗を計算できます。
デジタル出力の選択機能と、エラー・フラグおよびモニタ・ピンにより、リモートでの構成およびトラブルシューティングが可能です。出力およびIA入力のフォルト状況や、過熱状況は、エラー・フラグにより示されます。監視ピンは、負荷電力やインピーダンスについて継続的なフィードバックを行います。さらに保護機能を強化するため、最大出力電流が制限され、熱保護機能が搭載されています。
XTR305は工業用温度範囲の-40℃~+85℃と、最大40Vの電源電圧で動作が規定されています。