ADS111S04
- Wide supply range: 1.74V to 5.5V
- Low current consumption:
- 140µA in continuous-converison mode
- 12-bit data rate: 100SPS to 6kSPS
- 16-bit data rate: 10SPS to 4kSPS
- Single-cycle settling
- Internal temperature sensor
- Internal low-drift 1.024V reference
- Internal oscillator
- Operating temperature range: –40°C to +125°C
The ADS101S04 and ADS111S04 (ADS1x1S04) are precision, low-power, SPI-compatible, 12- and 16-bit analog-to-digital converters (ADCs). The ADS1x1S04 integrate a low-drift voltage reference, oscillator, a programmable gain amplifier (PGA), and high-accuracy temperature sensor. These features, along with the device wide power supply range from 1.74V to 5.5V, are useful for power- and space-constrained, sensor measurement applications.
The ADS101S04 and ADS111S04 perform conversions at data rates up to 6 and 4kSPS, respectively. The PGA offers gain settings from 1/6 to 16, allowing precise large- and small-signal measurements using the internal 1.024V reference. The ADS1x1S04 feature an input multiplexer (MUX) that allows four single-ended measurements, three differential measurements using AIN3 as a common reference, or two independent differential input pairs.
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ADS111S04EVM — ADS111S04 평가 모듈
ADS111C04EVM, ADS111C02EVM, ADS111S04EVM 및 ADS111S02EVM EVM(평가 모듈)을 사용하면 I2C(상호 집적 회로) 인터페이스를 사용하는 ADS111C04 및 ADS111C02와 SPI(직렬 주변 기기 인터페이스)를 사용하는 ADS111S04 및 ADS111S02의 기능과 성능을 평가할 수 있습니다. 이러한 장치는 높은 정밀도의 온도 센서와 PGA(프로그래밍 가능한 게인 증폭기)를 갖춘 정밀, 저전력, 4/8채널, 16비트, 4kSPS 델타-시그마(ΔΣ) ADC(아날로그-디지털 컨버터)입니다.
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
아날로그 엔지니어의 계산기는 아날로그 회로 설계 엔지니어가 정기적으로 사용하는 많은 반복 계산의 속도를 높이도록 설계되었습니다. 이 PC 기반 툴은 피드백 저항을 사용한 연산 증폭기 게인 설정부터 아날로그-디지털 컨버터(ADC) 드라이브 버퍼 회로 안정화를 위한 적절한 회로 설계 요소 선택에 이르기까지 다양한 일반적인 계산 목록이 포함된 그래픽 인터페이스를 제공합니다.
이 계산기는 독립 실행형 툴로 유용할 뿐만 아니라 아날로그 엔지니어의 포켓 레퍼런스에 설명된 개념과도 잘 어울립니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DYY) | 14 | Ultra Librarian |