ADS114S18
- Low power consumption (as low as 64µA)
- Wide supply voltage range:
- Analog: 1.74V to 3.6V
- Digital: 1.65V to 5.25V
- Programmable gain: 0.5 to 256
- Programmable data rate (up to 128kSPS) and speed mode to trade power consumption and noise performance
- Simultaneous 50Hz and 60Hz rejection at 20 or 25SPS with single-cycle settling digital filter
- Analog multiplexer with 8 (ADS1x4S14) or 18 (ADS1x4S18) independently selectable inputs
- Dual-matched programmable current sources
- Internal programmable voltage reference:1.25V or 2.5V with 35ppm/°C (max) drift
- Internal 1% (max) accurate oscillator
- Internal temperature sensor
- Eight general-purpose I/Os (configurable as either push-pull or open-drain outputs)
- Sequencer with 24 individually programmable configurations and digital comparators
- SPI-compatible interface with optional CRC and daisy-chain capability
The ADS1x4S1x are precision, low-power, 16- and 24-bit, analog-to-digital converters (ADCs) that offer many integrated features to reduce system cost and component count in the most common sensor measurement applications. The devices feature up to 18 analog inputs through a flexible input multiplexer (MUX), a low-noise, programmable gain amplifier (PGA), a programmable low-drift voltage reference, two programmable excitation current sources, an oscillator, and a temperature sensor.
Four speed modes, with programmable output data rates from 3.9SPS up to 128kSPS, allow to optimize power consumption and noise performance for each application.
Request more information
The full data sheet is available under NDA. Request now
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | ADS1x4S1x 16- and 24-Bit, 8- and 18-Channel, 128kSPS, Delta-Sigma ADC With PGA, Voltage Reference, Sequencer, Digital Comparator and SPI datasheet | PDF | HTML | 2026. 10. 28 | |
| 애플리케이션 노트 | Designing Temperature Monitoring Systems with NTC and RTD | PDF | HTML | 2024. 5. 15 | ||
| 애플리케이션 노트 | RTD Wire-Break Detection Using Precision Delta-Sigma ADCs | PDF | HTML | 2021. 2. 18 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ADC-PHI-PRU-EVM — 정밀 ADC 평가 모듈을 TMDS64EVM 또는 TMDS243EVM PRU에 연결하기 위한 어댑터 카드
ADC-PHI-PRU-EVM 어댑터 카드는 통신, 데이터 캡처 및 소프트웨어 개발을 위해 AM64x 제품군(TMDS64GPEVM)용 Sitara™ 프로세서 또는 AM243x 제품군(TMDS243GPEVM)용 마이크로 컨트롤러(MCU)의 개발 플랫폼을 25개 이상의 정밀 아날로그-디지털 컨버터(ADC) 평가 모듈(EVM)에 연결합니다.
ADC-PHI-PRU-EVM은 ISSG-PRU 신호를 해당 SPI(직렬 주변 기기 인터페이스) 및 eSPI(향상된 SPI) 병렬 ADC 데이터 통신 인터페이스로 라우팅합니다. 어댑터 카드는 직렬 또는 (...)
ADS124S18EVM-PDK — ADS124S18 평가 모듈
ADS124S18EVM 평가 모듈(EVM)을 사용하면 SPI(직렬 주변 기기 인터페이스)를 사용하여 ADS124S18의 성능을 평가할 수 있습니다. ADS124S18은 유연한 입력 멀티플렉서와 저잡음 PGA(프로그래머블 게인 증폭기)를 지원하는 정밀, 저전력, 18채널, 128kSPS 델타-시그마(ΔΣ) ADC(아날로그-디지털 컨버터)입니다. EVM 키트에는 ADS124S18EVM과 함께 ADS124S18 장치, 그리고 PAMB(정밀 ADC 마더보드)가 포함되어 있습니다. PAMB는 USB-to-PC GUI(그래픽 사용자 (...)
ADC-TEMP-SENSOR-FW — Temperature-sensor firmware source files
이 온도 센서 선형화 펌웨어는 저항 온도 감지기(RTD), 열전대, 서미스터(NTC, PTC 등) 및 아날로그 온도 센서를 포함한 가장 일반적인 온도 센서를 측정하고 선형화하는 소프트웨어 루틴을 제공합니다.
이 소프트웨어에는 ADC와 마이크로프로세서(MCU) 간의 통신을 가능하게 하는 아날로그-디지털 컨버터(ADC) 하드웨어 추상화 계층, 센서 데이터를 온도 값으로 변환하고 선형화하는 센서 API, 소스 코드를 사용하여 센서, 정밀 ADC 및 MCU를 사용하여 온도를 판독하는 방법을 보여주는 예제가 포함되어 있습니다.
ADS124S18-MSPM0-EXAMPLE-CODE — ADS124S18 및 MSPM0 코드 예제
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
아날로그 엔지니어의 계산기는 아날로그 회로 설계 엔지니어가 정기적으로 사용하는 많은 반복 계산의 속도를 높이도록 설계되었습니다. 이 PC 기반 툴은 피드백 저항을 사용한 연산 증폭기 게인 설정부터 아날로그-디지털 컨버터(ADC) 드라이브 버퍼 회로 안정화를 위한 적절한 회로 설계 요소 선택에 이르기까지 다양한 일반적인 계산 목록이 포함된 그래픽 인터페이스를 제공합니다.
이 계산기는 독립 실행형 툴로 유용할 뿐만 아니라 아날로그 엔지니어의 포켓 레퍼런스에 설명된 개념과도 잘 어울립니다.
ADS1X4S1X-DESIGN — ADS1X4S1X - FULL DATASHEET
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| TQFP (PBS) | 32 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.