ADS5500MPAPREP

활성

14비트, 125MSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC) - EP(Enhanced Product) | PAP | 64 | -55 to 125

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: ADS5500MPAPREP.A, V62/05613-01XE 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS5500MPAPEP 활성
패키지 수량 | 캐리어 160 | JEDEC TRAY (10+1)
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 HiRel Enhanced Product
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
  • US ECCN: 3A001A2C

패키징 정보

패키지 | 핀 HTQFP (PAP) | 64
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | LARGE T&R

ADS5500-EP의 주요 특징

  • 14-Bit Resolution
  • 125-MSPS Sample Rate
  • High Signal-to-Noise Ratio (SNR):
    70.5 dBFS at 100 MHz fIN (TYP)
  • High Spurious-Free Dynamic Range (SFDR):
    82 dBc at 100-MHz fIN (TYP)
  • 2.3-VPP Differential Input Voltage
  • Internal Voltage Reference
  • 3.3-V Single-Supply Voltage
  • Analog Power Dissipation: 578 mW
    • Total Power Dissipation: 780 mW
  • Serial Programming Interface
  • TQFP-64 PowerPAD™ Package
  • SUPPORTS DEFENSE, AEROSPACE,
    AND MEDICAL APPLICATIONS
    • Controlled Baseline
    • One Assembly/Test Site
    • One Fabrication Site
    • Available in Military (–55.C/125°C)
      Temperature Range(1)
    • Extended Product Life Cycle
    • Extended Product-Change Notification
    • Product Traceability
  • APPLICATIONS
    • Wireless Communication
    • Test and Measurement Instrumentation
    • Single and Multichannel Digital Receivers
    • Communication Instrumentation
      • Radar, Infrared
    • Video and Imaging

(1)Custom temperature ranges available.

ADS5500-EP에 대한 설명

The ADS5500-EP is a high-performance, 14-bit, 125 MSPS analog-to-digital converter (ADC). To provide a complete converter solution, it includes a high-bandwidth linear sample-and-hold stage (S&H) and internal reference. Designed for applications demanding the highest speed and highest dynamic performance in a small space, the ADS5500-EP has excellent power consumption of 780 mW at 3.3-V single-supply voltage. This allows an even higher system integration density. The provided internal reference simplifies system design requirements. A parallel CMOS-compatible output ensures seamless interfacing with common logic.

The ADS5500-EP is available in a 64-pin TQFP PowerPAD package and is specified over the full temperature range of –55°C to +125°C.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS5500MPAPEP 활성
패키지 수량 | 캐리어 160 | JEDEC TRAY (10+1)
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.