ADS5521IPAP

활성

12비트, 105MSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC) | PAP | 64 | -40 to 85

다음과 동일: ADS5521IPAP.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
패키지 | 핀 HTQFP (PAP) | 64
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 160 | JEDEC TRAY (10+1)

ADS5521의 주요 특징

  • 12-Bit Resolution
  • 105MSPS Sample Rate
  • High SNR: 70 dBFS at 100 MHz fIN
  • High SFDR: 86 dBc at 100 MHz fIN
  • 2.3-VPP Differential Input Voltage
  • Internal Voltage Reference
  • 3.3-V Single-Supply Voltage
  • Analog Power Dissipation: 571 mW
  • Serial Programming Interface
  • TQFP-64 PowerPAD Package
  • Recommended Op Amps:
    THS3201, THS3202, THS4503, THS4509,
    THS9001, OPA695, OPA847
  • APPLICATIONS
    • Wireless Communication
      • Communication Receivers
      • Base Station Infrastructure
    • Test and Measurement Instrumentation
    • Single and Multichannel Digital Receivers
    • Communication Instrumentation
      • Radar
      • Infrared
    • Video and Imaging
    • Medical Equipment

ADS5521에 대한 설명

The ADS5521 is a high-performance, 12-bit, 105MSPS analog-to-digital converter (ADC). To provide a complete converter solution, it includes a high-bandwidth linear sample-and-hold stage (S&H) and internal reference. Designed for applications demanding the highest speed and highest dynamic performance in little space, the ADS5521 has excellent power consumption of 571 mW at 3.3-V single-supply voltage. This allows an even higher system integration density. The provided internal reference simplifies system design requirements. Parallel CMOS-compatible output ensures seamless interfacing with common logic.

The ADS5521 is available in a 64-pin TQFP PowerPAD package and in an industrial temperature grade device.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.