ADS8323
- HIGH-SPEED PARALLEL INTERFACE
- 500kSPS SAMPLING RATE
- LOW POWER: 85mW at 500kSPS
- BIPOLAR INPUT RANGE
- TQFP-32 PACKAGE
- APPLICATIONS
- HIGH-SPEED DATA ACQUISITION
- OPTICAL POWER MONITORING
- MOTOR CONTROL
- ATE
The ADS8323 is a 16-bit, 500kSPS analog-to-digital converter (ADC) with an internal 2.5V reference. The device includes a 16-bit, capacitor-based successive approximation register (SAR) ADC with inherent sample-and-hold. The ADS8323 offers a full 16-bit interface, or an 8-bit option where data are read using two read cycles. The ADS8323 is available in a TQFP-32 package and is specified over the industrial –40°C to +85°C temperature range.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | ADS8323: 16-Bit, 500kSPS, microPower Sampling Analog-to-Digital Converter datasheet (Rev. C) | 2010/01/05 |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치