ADS8661W
- 12-bit ADC with integrated analog front-end
- High speed: 1.25MSPS
- Software programmable input ranges:
- Bipolar differential ranges: ±12.288V, ±10.24V, ±6.144V, ±5.12V, and ±2.56V
- Unipolar differential ranges: 0V–12.288V, 0V–10.24V, 0V–6.144V, and 0V–5.12V
- Analog supply (5V): 1.65V to 5V I/O supply
- Constant resistive input impedance ≥ 1MΩ
- Input bandwidth: 450kHz
- Input overvoltage protection: Up to ±20V
- On-chip, 4.096V reference with low drift
- Excellent performance:
- DNL: ±0.1LSB; INL: ±0.15LSB
- SNR: 74dBFS; THD: –102dB
- ALARM feature with high, low threshold
- multiSPI™ interface with daisy-chain
- Extended industrial temperature range:
- –40°C to +125°C
The ADS8661Wis an integrated data acquisition system based on a successive approximation (SAR) analog-to-digital converter (ADC) topology. The device features a high-speed, high-precision SAR ADC, integrated differential analog front-end (AFE) input driver circuit. The ADS8661W includes an overvoltage protection circuit up to ±20V and an on-chip 4.096V reference with extremely low temperature drift.
The device operates on a single 5V analog supply, but support true bipolar input ranges and unipolar input ranges. The bipolar input ranges are ±12.288V, ±6.144V, ±10.24V, ±5.12V, and ±2.56V, and the unipolar input ranges are from 0V to 12.288V, 10.24V, 6.144V, and 5.12V. The devices offer a high resistive input impedance (≥ 1MΩ) irrespective of the selected input range.
The multiSPI digital interface is backward-compatible to the traditional SPI protocol. Additionally, configurable features simplify interface to a wide range of host controllers.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | ADS8661W 12-Bit, High-Speed, Single-Supply, SAR ADC Data Acquisition System With Programmable Bipolar Input Ranges datasheet | PDF | HTML | 2025. 1. 10 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
아날로그 엔지니어의 계산기는 아날로그 회로 설계 엔지니어가 정기적으로 사용하는 많은 반복 계산의 속도를 높이도록 설계되었습니다. 이 PC 기반 툴은 피드백 저항을 사용한 연산 증폭기 게인 설정부터 아날로그-디지털 컨버터(ADC) 드라이브 버퍼 회로 안정화를 위한 적절한 회로 설계 요소 선택에 이르기까지 다양한 일반적인 계산 목록이 포함된 그래픽 인터페이스를 제공합니다.
이 계산기는 독립 실행형 툴로 유용할 뿐만 아니라 아날로그 엔지니어의 포켓 레퍼런스에 설명된 개념과도 잘 어울립니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| WQFN (RUM) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.