ADS9327
- 16-bit SAR ADC family
- ADS9327: 5MSPS/ch
- ADS9326: 3MSPS/ch
- Two differential, simultaneously sampled channels
- Supports 5V and 3.3V analog supply operation
- Excellent DC and AC performance:
- SNR: 93.2dB at 5MSPS
- INL: ±0.25LSB, DNL: ±0.2LSB
- Feature integration:
- Internal reference
- Common-mode voltage output buffer
- Integrated buffer for external reference input
- Simple data average up to 128 samples
- Moving data average up to 8 samples
- Configurable serial interface:
- 2 serial outputs for each ADC channel
- 1 serial output for each ADC channel
- 1 serial output for both ADC channels
- Supports daisy-chain functionality
- 8-bit CRC on serial interface
- Extended temperature range: –40°C to +125°C
The ADS932x is a high-speed, dual, simultaneous-sampling, analog-to-digital converter (ADC) with an integrated reference and reference buffer. The ADS932x has excellent AC performance, which makes the device optimum for wide-bandwidth data acquisition (DAQ) systems.
The device supports an SPI-compatible serial interface. This interface makes the ADS932x easy to pair with a diversity of microcontrollers, digital signal processors (DSPs), and field-programmable gate arrays (FPGAs). This device also supports a data averaging feature that provides an AC performance boost in noisy environments.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | ADS932x Dual, Simultaneous-Sampling, Small-Size, 16 -Bit, 5 MSPS SAR ADC datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2026. 4. 7 | ||
| Application brief | Advantages of an Internal Common-Mode Voltage Buffer (Rev. A) | PDF | HTML | 2026. 5. 21 | |||
| Application brief | Precision ADCs in Servo Drives (Rev. A) | PDF | HTML | 2025. 10. 29 | |||
| Product overview | Precision ADCs for Motor Encoders and Position Sensing (Rev. A) | PDF | HTML | 2025. 10. 28 | |||
| Application brief | Encoder Signal Chain | PDF | HTML | 2025. 6. 2 | |||
| Application brief | Position Feedback: Capturing 1VPP Sin or Cos Encoder Signals With a Simultaneous-Sampling SAR ADC | PDF | HTML | 2025. 5. 28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ADS9327EVM — ADS9327 평가 모듈
ADS9327-C2000-EXAMPLE-CODE — ADS9327 and C2000 code example
ADS9327-FPGA-EXAMPLE-CODE — ADS9327 example FPGA code
ADS9327-MSPM0-EXAMPLE-CODE — ADS9327 and MSPM0 C code example
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
아날로그 엔지니어의 계산기는 아날로그 회로 설계 엔지니어가 정기적으로 사용하는 많은 반복 계산의 속도를 높이도록 설계되었습니다. 이 PC 기반 툴은 피드백 저항을 사용한 연산 증폭기 게인 설정부터 아날로그-디지털 컨버터(ADC) 드라이브 버퍼 회로 안정화를 위한 적절한 회로 설계 요소 선택에 이르기까지 다양한 일반적인 계산 목록이 포함된 그래픽 인터페이스를 제공합니다.
이 계산기는 독립 실행형 툴로 유용할 뿐만 아니라 아날로그 엔지니어의 포켓 레퍼런스에 설명된 개념과도 잘 어울립니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| VQFN-HR (VAE) | 22 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.