16-pin (D) package image

AM26C31QDR 활성

쿼드러플 차동 라인 드라이버

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

AM26C31QD 마지막 구매
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Automotive
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

AM26C31의 주요 특징

  • Meets or exceeds the requirements of TIA/EIA-422-B and ITU recommendation V.11
  • Low power, ICC = 100µA typical
  • Operates from a single 5V supply
  • High speed, tPLH = tPHL = 7ns typical
  • Low pulse distortion, tsk(p) = 0.5ns typical
  • High output impedance in power-off conditions
  • Improved replacement for AM26LS31 device
  • Available in Q-temp automotive
    • High-reliability automotive applications
    • Configuration control and print support
    • Qualification to automotive standards
  • On products compliant to MIL-PRF-38535, all parameters are tested unless otherwise noted. On all other products, production processing does not necessarily include testing of all parameters.

AM26C31에 대한 설명

The AM26C31 device is a differential line driver with complementary outputs, designed to meet the requirements of TIA/EIA-422-B and ITU (formerly CCITT). The 3-state outputs have high-current capability for driving balanced lines, such as twisted-pair or parallel-wire transmission lines, and they provide the high-impedance state in the power-off condition. The enable functions are common to all four drivers and offer the choice of an active-high (G) or active-low ( G) enable input. BiCMOS circuitry reduces power consumption without sacrificing speed.

The AM26C31C device is characterized for operation from 0°C to 70°C, the AM26C31I device is characterized for operation from –40°C to +85°C, the AM26C31Q device is characterized for operation over the automotive temperature range of –40°C to +125°C, and the AM26C31M device is characterized for operation over the full military temperature range of –55°C to +125°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

AM26C31QD 마지막 구매
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.