AMC7832IPAPRG4

활성

12비트 고밀도 아날로그 모니터 및 제어(AMC) 솔루션 | PAP | 64 | -40 to 125

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: AMC7832IPAPRG4.A, AMC7832IPAPRG4.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
패키지 | 핀 HTQFP (PAP) | 64
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | LARGE T&R

AMC7832의 주요 특징

  • Twelve Monotonic 12-Bit DACs
    • Selectable Ranges: 0 to +5-V, 0 to +10-V and
      –10 to 0-V
    • High Current Drive Capability: up to ±15-mA
    • Selectable Clamp Voltage
  • One 12-Bit SAR ADC
    • 17 External Analog Inputs
      • 12 Bipolar Inputs: –12.5-V to +12.5-V Range
      • 5 High Precision Inputs: 0 to +5-V Range
    • Programmable Out-of-Range Alarms
  • Internal +2.5-V Reference
  • Internal Temperature Sensor
    • –40°C to +125°C Operation
    • ±2.5°C Accuracy
  • Eight General Purpose I/O Ports (GPIOs)
  • Low Power SPI Compatible Serial Interface
    • 4-Wire Mode, +1.8-V to +5.5-V Operation
  • Operating Temperature Range: –40°C to +125°C
  • Available in 64-Terminal HTQFP PowerPAD Package

AMC7832에 대한 설명

The AMC7832 is a highly integrated, low-power, analog monitoring and control solution that includes a 17-channel, 12-bit analog-to-digital converter (ADC) with programmable alarms, twelve 12-bit digital-to-analog converters (DACs) with output ranges of either 0 to +5-V, 0 to +10-V or –10 to 0-V, eight GPIOs, internal reference and a local temperature sensor channel. The AMC7832 high level of integration significantly reduces component count and simplifies closed-loop system designs.

The AMC7832 is ideal for multichannel applications where board space, size, and low power are critical.

The AMC7832’s low power, high-integration and wide operating temperature range make it an ideal all-in-one, low-cost, bias control circuit for the power amplifiers (PA) found in multi-channel RF communication systems. The flexible DAC output ranges allow the device to be used as a biasing solution for a large variety of transistor technologies such as LDMOS, GaAs and GaN. The AMC7832 feature set is similarly beneficial in general purpose monitor and control systems.

For applications that require a different channel count, additional features, or converter resolutions, Texas Instruments offers a complete family of Analog Monitor and Control (AMC) products. Visit http://www.ti.com/amc for more information.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.