AMC7836IPAPRG4

활성

고밀도, 12비트 아날로그 모니터 및 제어 솔루션, 양극 DAC | PAP | 64 | -40 to 125

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: AMC7836IPAPRG4.A, AMC7836IPAPRG4.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
패키지 | 핀 HTQFP (PAP) | 64
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | LARGE T&R

AMC7836의 주요 특징

  • 16 Monotonic 12-Bit DACs
    • Selectable Ranges: –10 V to 0 V, –5 V to 0 V, 0 V to 5 V, and 0 V to 10 V
    • High Current Drive Capability: up to ±15 mA
    • Auto-Range Detector
    • Selectable Clamp Voltage
  • 12-Bit SAR ADC
    • 21 External Analog Inputs
      • 16 Bipolar Inputs: –12.5 V to +12.5 V
      • 5 High-Precision Inputs: 0 V to 5 V
    • Programmable Out-of-Range Alarms
  • Internal 2.5-V Reference
  • Internal Temperature Sensor
    • –40°C to +125°C Operation
    • ±2.5°C Accuracy
  • Eight General-Purpose I/O Ports (GPIOs)
  • Low-Power SPI-Compatible Serial Interface
    • 4-Wire Mode, 1.8-V to 5.5-V Operation
  • Operating Temperature: –40°C to +125°C
  • Available in 64-Pin HTQFP PowerPAD™ IC Package

AMC7836에 대한 설명

The AMC7836 is a highly-integrated, low-power, analog monitoring and control solution. The device includes a 21-channel, 12-bit analog-to-digital converter (ADC), sixteen 12-bit digital-to-analog converters (DACs) with programmable output ranges, eight GPIOs, an internal reference, and a local temperature-sensor channel. The high level of integration significantly reduces component count and simplifies closed-loop system designs making it ideal for multichannel applications where board space, size, and low-power are critical.

The low-power, very high-integration and wide operating-temperature range of the device make it suitable as an all-in-one, low-cost, bias-control circuit for the power amplifiers (PA) found in multichannel RF communication systems. The flexible DAC output ranges allow the device to be used as a biasing solution for a large variety of transistor technologies, such as LDMOS, GaAs, and GaN. The AMC7836 feature set is similarly beneficial in general-purpose monitor and control systems.

For applications that require a different channel-count, additional features, or converter resolutions, Texas Instruments offers a complete family of analog monitor and control (AMC) products. For more information, go to www.ti.com/amc.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.