BQ2002CSN

마지막 구매

음극 dV, PVT를 지원하는 NiCd/NiMH 배터리 충전 컨트롤러 | D | 8 | 0 to 70

다음과 동일: BQ2002CSN.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available
BQ2002CSN은(는) 단종 과정에 있습니다.
open-in-new 대안 비교

비교 대상 장치와 유사한 기능.

BQ25172DSGR 활성 QFN 패키지의 0.8A, 1~6셀 NiMH 독립형 선형 충전기 | DSG | 8 | -40 to 125

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

BQ2002CSNTR 마지막 구매 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
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
자세한 BQ2002C 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE

BQ2002C의 주요 특징

  • Fast charge of nickel cadmium
    or nickel-metal hydride batteries
  • Direct LED output displays charge status
  • Fast-charge termination by -.V, maximum voltage,
    maximum temperature, and maximum time
  • Internal band-gap voltage reference
  • Selectable pulse-trickle charge rates
  • Low-power mode
  • 8-pin 300-mil DIP or 150-mil SOIC

BQ2002C에 대한 설명

The bq2002C Fast-Charge IC is a lowcost CMOS battery-charge controller providing reliable charge termination for both NiCd and NiMH battery applications. Controlling a current-limited or constant-current supply allows the bq2002C to be the basis for a cost effective stand-alone or system-integrated charger. The bq2002C integrates fast charge with pulsed-trickle control in a single IC for charging one or more NiCd or NiMH battery cells.

Fast charge is initiated on application of the charging supply or battery replacement. For safety, fast charge is inhibited if the battery temperature and voltage are outside configured limits.

Fast charge is terminated by any of the following:

  • Peak voltage detection (PVD)
  • Negative delta voltage (–ΔV)
  • Maximum voltage
  • Maximum temperature
  • Maximum time

After fast charge, the bq2002C pulsetrickles the battery per the preconfigured limits. Fast charge may be inhibited using the INH pin. The bq2002C may also be placed in low standby-power mode to reduce system power consumption.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

BQ2002CSNTR 마지막 구매 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.