BQ20Z40PW-R1

새 설계에 권장하지 않음

Impedance Track™ 기술을 지원하는 SBS 1.1 호환 가스 게이지 | PW | 20 | -40 to 85

다음과 동일: BQ20Z40PW-R1.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available
BQ20Z40PW-R1은(는) 새 설계에 권장하지 않습니다.
open-in-new 대안 비교

비교 대상 장치와 유사한 기능.

BQ40Z50RSMR 활성 1~4 시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자 | 배터리 연료(가스) 게이지 | RSM | 32 | -40 to 85

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

BQ20Z40PWR-R1 새 설계에 권장하지 않음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
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
자세한 BQ20Z40-R1 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 20
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 70 | TUBE

BQ20Z40-R1의 주요 특징

  • Next Generation Patented Impedance Track™ Technology Accurately
    Measures Available Charge in Li-Ion and Li-Polymer Batteries
    • Better Than 1% Error Over the Lifetime of the Battery
  • Supports the Smart Battery Specification SBS V1.1
  • Flexible Configuration for 2-Series, 3-Series, and 4-Series
    Cell Li-Ion and Li-Polymer Batteries
  • Powerful 8-Bit RISC CPU With Ultralow Power Modes
  • Full Array of Programmable Protection Features
    • Voltage, Current, and Temperature
  • Complies with JEITA Guidelines
  • Added Flexibility to Handle More Complex Charging Profiles
  • Lifetime Data Logging
  • Supports SHA-1 Authentication
  • Available in 20-Pin TSSOP (PW) and 32-Pin QFN (RSM) Packages
  • APPLICATIONS
    • Notebook PCs
    • Medical and Test Equipment
    • Portable Instrumentation

Impedance Track is a trademark of Texas Instruments.

BQ20Z40-R1에 대한 설명

The bq20z40-R1 SBS-compliant gas gauge and protection IC, incorporating patented Impedance Track™ technology, is designed for battery-pack or in-system installation. The bq20z40-R1 measures and maintains an accurate record of available charge in Li-Ion or Li-Polymer batteries using its integrated high-performance analog peripherals. Thebq20z40-R1 monitors capacity change, battery impedance, open-circuit voltage, and other critical parameters of the battery pack, and reports the information to the system host controller over a serial-communication bus. It is designed to work with the bq29330 analog front-end (AFE) protection IC to maximize functionality and safety, while minimizing external component count and cost in smart battery circuits.

The Impedance Track™ technology continuously analyzes the battery impedance, resulting in superior gas-gauging accuracy. This enables the remaining capacity to be calculated with discharge rate, temperature, and cell aging, which are all accounted for during each stage of every cycle.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

BQ20Z40PWR-R1 새 설계에 권장하지 않음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.