BQ30Z554DBTR-R1

활성

2 시리즈, 3 시리즈 및 4 시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자 | DBT | 30 | -40 to 85

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: BQ30Z554DBTR-R1.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
open-in-new 대체 보기
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

BQ30Z554DBT-R1 활성
패키지 수량 | 캐리어 60 | TUBE
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 TSSOP (DBT) | 30
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

BQ30Z554-R1의 주요 특징

  • Fully Integrated 2-Series, 3-Series, and 4-Series
    Li-Ion or Li-Polymer
    Cell Battery Pack Manager and Protection
  • High Side N-CH Protection FET Drive
  • Impedance Track Gas Gauging
  • Integrated Cell Balancing While Charging or At Rest
  • PF Snapshot and Black Box Technology Analyze
    Returned Packs
  • AC Peak Power Information Capability
    (TURBO Mode)
  • SBS v1.1 Interface
  • Low Power Modes
    • Low Power: < 180 µA
    • Sleep < 76 µA
  • Complete Set of Advanced Protections:
    • Internal Cell Short
    • Cell Imbalance
    • Cell Voltage
    • Overcurrent
    • Temperature
    • FET Protection
  • Sophisticated Charge Algorithms
    • JEITA
    • Enhanced Charging
    • Adaptive Charging
    • Cell Balancing While Charging or At Rest
  • General Purpose Output for Power Interrupt
  • Diagnostic Lifetime Data Monitor
  • SHA-1 Authentication
  • Small Package: TSSOP

BQ30Z554-R1에 대한 설명

The bq30z554-R1 device is a fully integrated Impedance Track gas gauge and analog monitoring single-package solution that provides protection and monitoring with authentication for 2-series, 3-series, and 4-series cell Li-Ion battery packs. The bq30z554-R1 device incorporates sophisticated algorithms that offer cell balancing while charging or at rest.

The device communicates via an SBS v1.1 interface, providing high accuracy cell parameter reporting and control of battery pack operation, and can be designed into systems that require AC peak power (TURBO mode), using a method to ensure that system performance is not disrupted.

An optimum balance of quick response hardware-based protection along with intelligent CPU control delivers an ideal pack solution. The device has flexible user-programmable settings of critical system parameters, such as voltage, current, temperature, and cell imbalance, among other conditions.

The bq30z554-R1 device has advanced charge algorithms, including JEITA support, enhanced cell charging, and adaptive charging compensating charge losses, enabling faster charging. In addition, the bq30z554-R1 device can monitor critical parameters over the life of the battery pack, tracking usage conditions.

A general purpose output is used for power interruption, employing an external push button switch.

The advanced snapshot and black box functionality show critical information for analysis of returned battery packs.

SHA-1 authentication with secure memory for authentication keys enables identification for genuine battery packs beyond doubt.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

BQ30Z554DBT-R1 활성
패키지 수량 | 캐리어 60 | TUBE
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.