BQ40Z50RSMT-R1

활성

터보 모드 1.0을 지원하는 1~4시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자 | RSM | 32 | -40 to 85

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: BQ40Z50RSMT-R1.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

BQ40Z50RSMR-R1 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu | Sn
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 VQFN (RSM) | 32
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

BQ40Z50-R1의 주요 특징

  • Fully Integrated 1-Series, 2-Series, 3-Series, and
    4-Series Li-Ion or Li-Polymer Cell Battery Pack
    Manager and Protection
  • Next-Generation Patented Impedance Track™
    Technology Accurately Measures Available
    Charge in Li-Ion and Li-Polymer Batteries
  • High Side N-CH Protection FET Drive
  • Integrated Cell Balancing While Charging or At
    Rest
  • Full Array of Programmable Protection Features
    • Voltage
    • Current
    • Temperature
    • Charge Timeout
    • CHG/DSG FETs
    • AFE
  • Sophisticated Charge Algorithms
    • JEITA
    • Enhanced Charging
    • Adaptive Charging
    • Cell Balancing
  • Supports TURBO BOOST Mode
  • Supports Battery Trip Point (BTP)
  • Diagnostic Lifetime Data Monitor and Black Box
    Recorder
  • LED Display
  • Supports Two-Wire SMBus v1.1 Interface
  • SHA-1 Authentication
  • Compact Package: 32-Lead QFN (RSM)

BQ40Z50-R1에 대한 설명

The bq40z50-R1 device, incorporating patented Impedance Track™ technology, is a fully integrated, single-chip, pack-based solution that provides a rich array of features for gas gauging, protection, and authentication for 1-series, 2-series, 3-series, and 4-series cell Li-Ion and Li-Polymer battery packs.

Using its integrated high-performance analog peripherals, the bq40z50-R1 device measures and maintains an accurate record of available capacity, voltage, current, temperature, and other critical parameters in Li-Ion or Li-Polymer batteries, and reports this information to the system host controller over an SMBus v1.1 compatible interface.

The bq40z50-R1 device supports TURBO BOOST mode by providing the available max power and max current to the host system. The device also supports Battery Trip Point to send a BTP interrupt signal to the host system at the pre-set state of charge thresholds.

The bq40z50-R1 provides software-based 1st- and 2nd-level safety protection against overvoltage, undervoltage, overcurrent, short-circuit current, overload, and overtemperature conditions, as well as other pack- and cell-related faults.

SHA-1 authentication, with secure memory for authentication keys, enables identification of genuine battery packs.

The compact 32-lead QFN package minimizes solution cost and size for smart batteries while providing maximum functionality and safety for battery gauging applications.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

BQ40Z50RSMR-R1 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기