BQ78350DBTR-R1

새 설계에 권장하지 않음

CEDV 리튬 이온 가스 게이지 및 배터리 관리 컨트롤러 | DBT | 30 | -40 to 85

새 설계에 권장하지 않음 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: BQ78350DBTR-R1.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available
BQ78350DBTR-R1은(는) 새 설계에 권장하지 않습니다.
open-in-new 대안 비교

비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품.

BQ78350DBTR-R1A 활성 CEDV 리튬 이온 가스 게이지 및 배터리 관리 컨트롤러 | DBT | 30 | -40 to 85

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

BQ78350DBT-R1 새 설계에 권장하지 않음
패키지 수량 | 캐리어 60 | TUBE
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
자세한 BQ78350-R1 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 TSSOP (DBT) | 30
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

BQ78350-R1의 주요 특징

  • Compensated End-of-Discharge Voltage (CEDV) Gauging Algorithm
  • Supports SMBus Host Communication
  • Flexible Configuration for 3- to 5-Series (bq76920), 6- to 10-Series (bq76930), and 9- to 15-Series (bq76940) Li-Ion and LiFePO4 Batteries
  • Supports Battery Configurations up to 320 Ahr
  • Supports Charge and Discharge Current Reporting up to 320 A
  • On-Chip Temperature Sensor Option
  • External NTC Thermistor Support from Companion AFE
  • Full Array of Programmable Protection Features
    • Voltage, Current, and Temperature
    • System Components
  • Lifetime Data Logging
  • Supports CC-CV Charging, Including Precharge, Charge Inhibit, and Charge Suspend
  • Offers an Optional Resistor Programmable SMBus Slave Address for up to Eight Different Bus Addresses
  • Drives up to a 5-Segment LED or LCD Display for State-Of-Charge Indication
  • Provides SHA-1 Authentication

BQ78350-R1에 대한 설명

The Texas Instruments bq78350-R1 Li-Ion and LiFePO4 Battery Management Controller and companion to the bq769x0 family of Analog Front End (AFE) protection devices provides a comprehensive set of Battery Management System (BMS) subsystems, helping to accelerate product development for faster time-to-market.

The bq78350-R1 controller and the bq769x0 AFE support 3-series to 15-series cell applications. The bq78350-R1 device provides an accurate fuel gauge and state-of-health (SoH) monitor, as well as cell balancing and a full range of voltage-, current-, and temperature-based protection features.

The bq78350-R1 device offers optional LED or LCD display configurations for capacity reporting. It also makes data available over its SMBus 1.1 interface. Battery history and diagnostic data is also kept within the device in non-volatile memory and is available over the same interface.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

BQ78350DBT-R1 새 설계에 권장하지 않음
패키지 수량 | 캐리어 60 | TUBE
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.