BQ78350DBT-R1A

활성

CEDV 리튬 이온 가스 게이지 및 배터리 관리 컨트롤러 | DBT | 30 | -40 to 85

다음과 동일: BQ78350DBT-R1A.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

BQ78350DBTR-R1A 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 TSSOP (DBT) | 30
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 60 | TUBE

BQ78350-R1A의 주요 특징

  • Compensated end-of-discharge voltage (CEDV) gauging algorithm
  • Supports SMBus host communication
  • Flexible configuration for 3- to 5-series (BQ76920), 6- to 10-series (BQ76930), and 9- to 15-series (BQ76940) li-ion and LiFePO4 batteries
  • Supports battery configurations up to 320 Ahr
  • Supports charge and discharge current reporting up to 320 A
  • On-chip temperature sensor option
  • External NTC thermistor support from companion AFE
  • Full array of programmable protection features
    • Voltage, current, and temperature
    • System components
  • Lifetime data logging
  • Supports CC-CV charging, including precharge, charge inhibit, and charge suspend
  • Offers an optional resistor programmable SMBus slave address for up to eight different bus addresses
  • Drives up to a 5-segment LED or LCD display for state-of-charge indication
  • Provides SHA-1 authentication

BQ78350-R1A에 대한 설명

The Texas Instruments BQ78350-R1A li-ion and LiFePO4 Battery Management Controller and companion to the BQ769x0 family of analog front end (AFE) protection devices provides a comprehensive set of Battery Management System (BMS) subsystems, helping to accelerate product development for faster time-to-market.

The BQ78350-R1A controller and the BQ769x0 AFE support 3-series to 15-series cell applications. The BQ78350-R1A device provides an accurate fuel gauge and state-of-health (SoH) monitor, as well as cell balancing and a full range of voltage-, current-, and temperature-based protection features.

The BQ78350-R1A device offers optional LED or LCD display configurations for capacity reporting. It also makes data available over its SMBus 1.1 interface. Battery history and diagnostic data is also kept within the device in non-volatile memory and is available over the same interface.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

BQ78350DBTR-R1A 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기