제품 상세 정보

Vz (nom) (V) 18 Package name SOT-23-3 Pd (max) (W) 0.43 IO leakage current (max) (nA) 50 IO capacitance (typ) (pF) 70 Tolerance (±) (%) 5 Number of channels 1 Rating Automotive
Vz (nom) (V) 18 Package name SOT-23-3 Pd (max) (W) 0.43 IO leakage current (max) (nA) 50 IO capacitance (typ) (pF) 70 Tolerance (±) (%) 5 Number of channels 1 Rating Automotive
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² (2.92 mm × 2.37 mm)
  • Total power dissipation: 430mW (max)
  • Tolerance: ±5%
  • Temperature range: -55°C to +150°C
  • AEC-Q101 qualified
  • Leaded package used for automatic optical inspection (AOI)
  • Total power dissipation: 430mW (max)
  • Tolerance: ±5%
  • Temperature range: -55°C to +150°C
  • AEC-Q101 qualified
  • Leaded package used for automatic optical inspection (AOI)

The BZX84Cx-Q1 is a family of voltage regulating diodes in a SOT-23 package. The diodes are available in Zener voltages ranging from 5.6V to 39V.

The BZX84Cx-Q1 is a family of voltage regulating diodes in a SOT-23 package. The diodes are available in Zener voltages ranging from 5.6V to 39V.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 데이터 시트 BZX84Cx-Q1 Automotive Zener Voltage Regulator Diodes in SOT-23 datasheet (Rev. D) PDF | HTML 2026. 3. 27

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

패키지 핀 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

주문 및 품질

권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요. ​​​​​​​​​​​​​​

동영상