BZX884C16V
- Total power dissipation: 250mW (max)
- Tolerance: ±5%
- Temperature range: -55°C to +150°C
- Leaded package used for automatic optical inspection (AOI)
The BZX884Cx is a family of voltage regulating diodes in a DFN1006 package. The diodes are available in Zener voltages ranging from 5.6V to 39V.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | BZX884Cx Zener Voltage Regulator Diodes in DFN1006 datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2026. 3. 27 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| X1SON (DPY) | 2 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.