CD74ACT151PWR

활성

8입력 멀티플렉서 | PW | 16 | -55 to 125

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu | Sn
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
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
패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 16
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

CD74ACT151의 주요 특징

  • Inputs are TTL-voltage compatible
  • 8-line to 1-line multiplexers can perform as:
    • Boolean function generators
    • Parallel-to-serial converters
    • Data source selectors
  • Speed of bipolar F, AS, and S, with significantly reduced power consumption
  • Balanced propagation delays
  • ±24mA output drive current
    • Fanout to 15 F devices
  • SCR-latchup-resistant CMOS process and circuit design
  • Exceeds 2kV ESD protection per MIL-STD-883, method 3015

CD74ACT151에 대한 설명

These data selectors/multiplexers provide full binary decoding to select one of eight data sources. The strobe (G) input must be at a low logic level to enable the inputs. A high level at the strobe terminal forces the W output high and the Y output low.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.