CD74ACT253M96

활성

3상 출력을 지원하는 듀얼 4입력 멀티플렉서 | D | 16 | -55 to 125

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: CD74ACT253M96.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

CD74ACT253M 구형
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
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
자세한 CD74ACT253 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 16
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

CD74ACT253의 주요 특징

  • Buffered Inputs
  • Typical Propagation Delay
    - 6.3ns at VCC = 5V, TA = 25°C, CL = 50pF
  • Exceeds 2kV ESD Protection MIL-STD-883, Method 3015
  • SCR-Latchup-Resistant CMOS Process and Circuit Design
  • Speed of Bipolar FAST™/AS/S with Significantly Reduced Power Consumption
  • Balanced Propagation Delays
  • AC Types Feature 1.5V to 5.5V Operation and Balanced Noise Immunity at 30% of the Supply
  • ±24mA Output Drive Current
    - Fanout to 15 FAST™ ICs
    - Drives 50 Transmission Lines
  • Characterized for operation from –40° to 85°C

FAST™ is a Trademark of Fairchild Semiconductor.

CD74ACT253에 대한 설명

The CD74AC253 and ’ACT253 dual 4-input multiplexers that utilize Advanced CMOS Logic technology. One of the four sources for each section is selected by the common Select inputs, S0 and S1. When the Output Enable (1OE\ or 2OE\) is HIGH, the output is in the high-impedance state.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

CD74ACT253M 구형
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.