48-pin (RGZ) package image

CDCM6208V2RGZT 활성

2:8 초저전력, 저지터 클록 제너레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

CDCM6208V2RGZR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
패키지 | 핀 VQFN (RGZ) | 48
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

CDCM6208의 주요 특징

  • Superior Performance With Low Power:
    • Low Noise Synthesizer (265 fs-rms Typical Jitter) or Low Noise Jitter Cleaner (1.6 ps-rms Typical Jitter)
    • 0.5-W Typical Power Consumption
    • High Channel-to-Channel Isolation and Excellent PSRR
    • Device Performance Customizable Through Flexible 1.8-V, 2.5-V and 3.3-V Power Supplies, Allowing Mixed Output Voltages
  • Flexible Frequency Planning:
    • 4x Integer Down-Divided Differential Clock Outputs Supporting LVPECL-Like, CML, or LVDS-Like Signaling
    • 4x Fractional or Integer Divided Differential Clock Outputs Supporting HCSL, LVDS-Like Signaling, or Eight CMOS Outputs
    • Fractional Output Divider Achieve 0 ppm to < 1 ppm Frequency Error and Eliminates Need for Crystal Oscillators and Other Clock Generators
    • Output Frequencies up to 800 MHz
  • Two Differential Inputs, XTAL Support, Ability for Smart Switching
  • SPI, I2C, and Pin Programmable
  • Professional User GUI for Quick Design Turnaround
  • 7 × 7 mm 48-VQFN package (RGZ)
  • –40°C to 85°C Temperature Range

CDCM6208에 대한 설명

The CDCM6208 is a highly versatile, low jitter low power frequency synthesizer which can generate eight low jitter clock outputs, selectable between LVPECL-like high-swing CML, normal-swing CML, LVDS-like low-power CML, HCSL, or LVCMOS, from one of two inputs that can feature a low frequency crystal or CML, LVPECL, LVDS, or LVCMOS signals for a variety of wireless infrastructure baseband, Small Cells, wireline data communication, computing, low power medical imaging and portable test and measurement applications. The CDCM6208 also features an innovative fractional divider architecture for four of its outputs that can generate any frequency with better than 1ppm frequency accuracy. The CDCM6208 can be easily configured through I2C or SPI programming interface and in the absence of serial interface, pin mode is also available that can set the device in 1 of 32 distinct pre-programmed configurations using control pins.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

CDCM6208V2RGZR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.