클록 지터 클리너 및 싱크로나이저

고속 신호를 위한 클록 지터 클리너 및 네트워크 싱크로나이저

parametric-filter모든 제품 보기
JESD204B 호환 지터 클리너가 포함된 저전력 네트워크 싱크로나이저 및 초저 지터 포트폴리오를 통해 업계 최상의 클록 지터 성능 목표를 달성할 수 있습니다. 이러한 디바이스는 내부 위상 고정 루프(PLL)를 사용하여 시스템에서 위상 잡음 또는 지터를 줄여줍니다. TI 디바이스는 벌크 탄성파(BAW) 공진기 기술을 활용하여 고속 텔레콤 및 산업 애플리케이션을 위한 엄격한 시스템 레벨 요구 사항을 충족시킬 수 있게 해줍니다.

카테고리별로 찾아보기

기능별 선택

DPLL을 지원하는 네트워크 싱크로나이저

시간 및 주파수 동기화를 위한 고성능 단일 또는 멀티 채널 솔루션으로 가변 프레임 길이, 다중 지점 네트워크 및 대규모 트래픽을 관리할 수 있습니다.

단일 루프 APLL이 포함된 지터 클리너

유연한 고성능 단일 루프 PLL로 지터를 최소화하고 단일 주파수 도메인을 지원합니다.

계단식 APLL이 포함된 지터 클리너

유연한 고성능 듀얼 루프 PLL 및 계단식 PLL로 지터를 최소화하고 다중 주파수 도메인을 지원합니다.

주요 지터 클리너 및 네트워크 싱크로나이저

LMK5C33216AS1
클록 지터 클리너 및 싱크로나이저

Three DPLL, three APLL, two-input and 16-output network synchronizer with BAW VCO IEEE-1588 support

대략적인 가격 (USD) 1ku | 30

LMK5C33414AS1
클록 지터 클리너 및 싱크로나이저

Three DPLL, three APLL, four-input and 14-output network synchronizer with BAW VCO IEEE-1588 support

대략적인 가격 (USD) 1ku | 30

LMK5C33216A
클록 지터 클리너 및 싱크로나이저

JESD204B/C 및 BAW VCO가 있는 DPLL 3개, APLL 3개, 입력 2개 및 출력 16개 네트워크 싱크로나이저

대략적인 가격 (USD) 1ku | 30

LMK5C33414A
클록 지터 클리너 및 싱크로나이저

JESD204B/C 및 BAW VCO가 있는 DPLL 3개, APLL 3개, 입력 4개 및 출력 14개 네트워크 싱크로나이저

대략적인 가격 (USD) 1ku | 30

LMK04714-Q1
클록 지터 클리너 및 싱크로나이저

오토모티브 초저잡음 3.2GHz, JESD204B 및 JESD204C 이중 루프 클록 지터 클리너

대략적인 가격 (USD) 1ku | 29.99

LMK04368-EP
클록 지터 클리너 및 싱크로나이저

향상된 제품 초저잡음 3.2GHz JESD204C 지터 클리너

대략적인 가격 (USD) 1ku | 502

TI BAW 기술에 대해 자세히 알아보기

BAW 기술

TI의 벌크 탄성파(BAW) 공진기 기술은 안정적이고 안전한 고성능 통신 인프라를 위한 기반을 다집니다. 설계자는 TI의 혁신적인 BAW 기술을 활용하여 BOM을 축소하고, 네트워크 성능을 개선하고, 진동과 충격에 대한 내성을 높일 수 있습니다. TI BAW 클로킹 기술 비디오를 통해 자세히 알아보세요.

White paper
TI BAW technology enables ultra-low jitter clocks for high-speed networks
BAW 기술이 포함된 LMK05318 네트워크 싱크로나이저를 사용해서 위상 잡음 및 RMS 지터를 줄이고, 고주파수 저잡음 TCXO 또는 OCXO 요구를 없앨 수 있는 방법을 자세히 알아보십시오.
PDF
Application note
Understanding clocking needs for high-speed 56G PAM-4 serial links (Rev. A)
고속 직렬 링크에 필요한 레퍼런스 클록을 생성하는 고성능 클록 싱크로나이저를 사용할 때의 이점에 대해 알아보십시오.
PDF
Application note
How to use the LMK05318 as a jitter cleaner
초고성능 클록 싱크로나이저를 사용해서 초저잡음의 레퍼런스 클록을 생성할 때의 이점에 대해 알아보십시오.
PDF