제품 상세 정보

Resolution (Bits) 12 Number of DAC channels 1 Interface type DDR LVDS, Parallel LVDS Sample/update rate (Msps) 500 Features Low Power Rating Catalog Interpolation 1x Power consumption (typ) (mW) 375 SFDR (dB) 82 Architecture Current Source Operating temperature range (°C) -40 to 85 Reference type Ext, Int
Resolution (Bits) 12 Number of DAC channels 1 Interface type DDR LVDS, Parallel LVDS Sample/update rate (Msps) 500 Features Low Power Rating Catalog Interpolation 1x Power consumption (typ) (mW) 375 SFDR (dB) 82 Architecture Current Source Operating temperature range (°C) -40 to 85 Reference type Ext, Int
VQFN (RGC) 64 81 mm² (9 mm × 9 mm)
  • Single Channel
  • Resolution
    • DAC3151: 10-Bit
    • DAC3161: 12-Bit
    • DAC3171: 14-Bit
  • Maximum Sample Rate: 500 MSPS
  • Pin-Compatible Family
  • Input Interface:
    • Parallel LVDS Inputs
    • Single or Dual DDR Data Clock
    • Internal FIFO
  • Chip to Chip Synchronization
  • Power Dissipation: 375 mW
  • Spectral Performance at 20 MHz IF
    • SNR:
      • DAC3151: 62 dBFS
      • DAC3161: 72 dBFS
      • DAC3171: 76 dBFS
    • SFDR:
      • DAC3151: 76 dBc
      • DAC3161: 77 dBc
      • DAC3171: 78 dBc
  • Current Sourcing DACs
  • Compliance Range: –0.5 V to +1 V
  • Package: 64-pin VQFN (9 mm × 9 mm)
  • Single Channel
  • Resolution
    • DAC3151: 10-Bit
    • DAC3161: 12-Bit
    • DAC3171: 14-Bit
  • Maximum Sample Rate: 500 MSPS
  • Pin-Compatible Family
  • Input Interface:
    • Parallel LVDS Inputs
    • Single or Dual DDR Data Clock
    • Internal FIFO
  • Chip to Chip Synchronization
  • Power Dissipation: 375 mW
  • Spectral Performance at 20 MHz IF
    • SNR:
      • DAC3151: 62 dBFS
      • DAC3161: 72 dBFS
      • DAC3171: 76 dBFS
    • SFDR:
      • DAC3151: 76 dBc
      • DAC3161: 77 dBc
      • DAC3171: 78 dBc
  • Current Sourcing DACs
  • Compliance Range: –0.5 V to +1 V
  • Package: 64-pin VQFN (9 mm × 9 mm)

The DAC3151, DAC3161, and DAC3171 (DAC31x1) are a family of single-channel, 500-MSPS digital-to-analog converters (DACs). This family uses a 10-,
12-, or 14-bit wide LVDS digital bus with an input FIFO. The 14-bit DAC3171 also supports a DDR 7-bit LVDS interface mode. FIFO input and output pointers can be synchronized across multiple devices for precise signal synchronization. The DAC outputs are current sourcing, and terminate to GND with a compliance range of –0.5 V to +1 V. The DAC31x1 are pin compatible with the DAC31x4, dual-channel, 10-, 12-, and 14-bit, 500-MSPS digital-to-analog converters.

The DAC31x1 are available in a VQFN-64 package that is specified over the full industrial temperature range (–40°C to +85°C).

 

The DAC3151, DAC3161, and DAC3171 (DAC31x1) are a family of single-channel, 500-MSPS digital-to-analog converters (DACs). This family uses a 10-,
12-, or 14-bit wide LVDS digital bus with an input FIFO. The 14-bit DAC3171 also supports a DDR 7-bit LVDS interface mode. FIFO input and output pointers can be synchronized across multiple devices for precise signal synchronization. The DAC outputs are current sourcing, and terminate to GND with a compliance range of –0.5 V to +1 V. The DAC31x1 are pin compatible with the DAC31x4, dual-channel, 10-, 12-, and 14-bit, 500-MSPS digital-to-analog converters.

The DAC31x1 are available in a VQFN-64 package that is specified over the full industrial temperature range (–40°C to +85°C).

 

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 데이터 시트 DAC31x1 Single-Channel, 14-,12-, and 10-Bit, 500-MSPS, Digital-to-Analog Converters datasheet (Rev. D) PDF | HTML 2018. 2. 16

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

DAC3161EVM — DAC3161 12비트, 500MSPS 디지털-아날로그 컨버터 평가 모듈

DAC3161EVM은 설계자들이 텍사스 인스트루먼트의 싱글 채널 12비트 500MSPS DAC3161 디지털-아날로그 컨버터(DAC)의 성능을 평가할 수 있는 회로 보드입니다. EVM은 다양한 클록 및 입력 조건에서 DAC3161을 테스트할 수 있는 유연한 환경을 제공합니다. DAC3161EVM에는 완벽한 IF 전송 솔루션으로 쉽게 사용할 수 있도록 DAC3161을 클로킹하기 위한 CDCE62005 클록 생성기/지터 클리너가 포함되어 있습니다.


EVM을 TSW1400과 함께 사용하여 다양한 테스트 절차를 수행할 수 있습니다. (...)

사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
??asset.out-of-stock-ti_ko_KR??
이용할 수 없음
시뮬레이션 모델

DAC3161 IBIS Model

SLAM193.ZIP (56 KB) - IBIS 모델
지원되는 제품 및 하드웨어
패키지 핀 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
VQFN (RGC) 64 Ultra Librarian

주문 및 품질

권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요. ​​​​​​​​​​​​​​

동영상