DAC5652MPFBREP

활성

EP(Enhanced Product) 듀얼 채널, 10비트, 200MSPS 디지털-아날로그 컨버터(DAC) | PFB | 48 | -55 to 125

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: DAC5652MPFBREP.A, V62/06638-01XE 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DAC5652MPFBEP 활성
패키지 수량 | 캐리어 250 | JEDEC TRAY (10+1)
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 HiRel Enhanced Product
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: 3A001A2C

패키징 정보

패키지 | 핀 TQFP (PFB) | 48
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | LARGE T&R

DAC5652-EP의 주요 특징

  • 10-Bit Dual Transmit Digital-to-Analog Converter (DAC)
  • 200 MSPS Update Rate
  • Single Supply: 3 V to 3.6 V
  • High Spurious-Free Dynamic Range (SFDR): 80 dBc at 5 MHz
  • High Third-Order Two-Tone Intermodulation (IMD3):
    78 dBc at 15.1 MHz and 16.1 MHz
  • Independent or Single Resistor Gain Control
  • Dual or Interleaved Data
  • On-Chip 1.2 V Reference
  • Low Power: 290 mW
  • Power-Down Mode: 9 mW
  • Package: 48-Pin Thin Quad Flat Pack (TQFP)

DAC5652-EP에 대한 설명

The DAC5652 is a monolithic, dual channel, 10-bit, high speed, digital-to-analog converter (DAC) with on-chip voltage reference.

Operating with update rates of up to 200 MSPS, the DAC5652 offers exceptional dynamic performance, tight gain, and offset matching characteristics that make it suitable in either I/Q baseband or direct IF communication applications.

Each DAC has a high impedance differential current output, suitable for single ended or differential analog-output configurations. External resistors allow scaling of the full-scale output current for each DAC separately or together, typically between 2 mA and 20 mA. An accurate on-chip voltage reference is temperature-compensated and delivers a stable 1.2 V reference voltage. Optionally, an external reference may be used.

The DAC5652 has two 10-bit parallel input ports with separate clocks and data latches. For flexibility, the DAC5652 also supports multiplexed data for each DAC on one port when operating in the interleaved mode.

The DAC5652 has been specifically designed for a differential transformer coupled output with a 50 Ω doubly terminated load. For a 20 mA full scale output current, both a 4:1 impedance ratio (resulting in an output power of 4 dBm) and 1:1 impedance ratio transformer (–2 dBm output power) are supported.

The DAC5652 is available in a 48-pin thin quad flat pack (TQFP). Pin compatibility between family members provides 10-bit (DAC5652), 12-bit (DAC5662), and 14-bit (DAC5672) resolution. Furthermore, the DAC5652 is pin compatible to the DAC2900 and AD9763 dual DACs. The device is characterized for operation over the military temperature range of –55°C to 125°C.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DAC5652MPFBEP 활성
패키지 수량 | 캐리어 250 | JEDEC TRAY (10+1)
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기