DAC7621EB

구형

12비트, 병렬 입력 디지털-아날로그 컨버터 | DB | 20 | -40 to 85

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available
DAC7621EB은(는) 더 이상 생산되지 않습니다.
open-in-new 대안 비교

비교 대상 장치와 유사한 기능.

DAC60501MDGST 활성 정밀 내부 레퍼런스가 포함된 WSON 패키지의 진정한 12비트, 1채널, SPI/I2C, 전압 출력 DAC | DGS | 10 | -40 to 125
DAC60501MDGSR 활성 정밀 내부 레퍼런스가 포함된 WSON 패키지의 진정한 12비트, 1채널, SPI/I2C, 전압 출력 DAC | DGS | 10 | -40 to 125
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
자세한 DAC7621 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SSOP (DB) | 20
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 70 | TUBE

DAC7621의 주요 특징

  • LOW POWER: 2.5mW
  • FAST SETTLING: 7µs to 1 LSB
  • 1mV LSB WITH 4.095V FULL-SCALE RANGE
  • COMPLETE WITH REFERENCE
  • 12-BIT LINEARITY AND MONOTONICITY
    OVER INDUSTRIAL TEMP RANGE
  • ASYNCHRONOUS RESET TO 0V

DAC7621에 대한 설명

The DAC7621 is a 12-bit digital-to-analog converter (DAC) with guaranteed 12-bit monotonicity performance over the industrial temperature range. It requires a single +5V supply and contains an input register, latch, 2.435V reference, DAC, and high speed rail-to-rail output amplifier. For a full-scale step, the output will settle to 1 LSB within 7µs. The device consumes 2.5mW (0.5mA at 5V).

The parallel interface is compatible with a wide variety of microcontrollers. The DAC7621 accepts a 12-bit parallel word, has a double-buffered input logic structure and provides data readback. In addition, two control pins provide a chip select (_CS) function and asynchronous clear (CLR) input. The _CLR input can be used to ensure that the DAC7621 output is 0V on power-up or as required by the application.

The DAC7621 is available in a 20-lead SSOP package and is fully specified over the industrial temperature range of –40°C to +85°C.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.