10-pin (NVE) package image

DCR011203P 활성

미니어처 1W 절연 비조정 DC/DC 컨버터

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 N/A for Pkg Type
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
패키지 | 핀 PDIP (NVE) | 10
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 20 | TUBE

DCR011203의 주요 특징

  • 1-kV isolation (operational): 1-second test
  • Continuous voltage applied across isolation barrier: 60 VDC, 42.5 VAC
  • UL1950 recognized component
  • 10-pin PDIP and 12-pin SOP packages
  • Input voltage: 5 V, 12 V, or 24 V
  • Output voltage: 3.3 V or 5 V
  • Device-to-device synchronization
  • 400-kHz switching frequency
  • Short-circuit protection
  • Thermal protection
  • High efficiency
  • 125 FITs at 55°C

DCR011203에 대한 설명

The DCR01 family is a series of high-efficiency, input-isolated, output-regulated DC/DC converters. In addition to 1-W nominal, galvanically-isolated output power capability, this range of DC/DC converters offer very low output noise, thermal protection, and high accuracy.

This combination of features and small size makes the DCR01 series of devices suitable for a wide range of applications, and is an easy-to-use solution in applications requiring signal path isolation.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.