DLP391TPFSB

활성

0.39인치, 4K UHD DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) | FSB | 154 | 0 to 70

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiAu
MSL 등급/피크 리플로우 N/A for Pkg Type
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
패키지 | 핀 DLP-S323 (FSB) | 154
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 96 | JEDEC TRAY (5+1)

DLP391TP의 주요 특징

  • 0.39" diagonal micromirror array
    • 4K UHD (3840 × 2160) display resolution
    • 4.5µm micromirror pitch
    • ±14.5° micromirror tilt (relative to flat surface)
    • Side illumination
  • SubLVDS input data bus
  • Supports 4K UHD at 60Hz
  • Supports 1080p up to 240Hz
  • LED operation is supported by DLPC8445V display controller, DLPA3085 / DLPA3082 power management IC (PMIC) and illumination driver

DLP391TP에 대한 설명

The DLP391TP digital micromirror device (DMD) is a digitally controlled micro-electro-mechanical system (MEMS) spatial light modulator (SLM) that enables bright 4K UHD display systems. The TI DLP Products 0.39" 4K UHD chipset is composed of the DMD, DLPC8445V display controller, and DLPA3085 / DLPA3082 PMIC and illumination driver. The compact physical size of the chipset provides a complete system solution that enables small form factor 4K UHD displays.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.