DLPC4430ZPC

활성

DLP780NE, DLP781NE, DLP800RE 및 DLP801RE DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)용 DLP® 컨트롤러 | ZPC | 516 | 0 to 55

open-in-new 대체 보기
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
MSL 등급/피크 리플로우 -
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
패키지 | 핀 PBGA (ZPC) | 516
작동 온도 범위(°C) 0 to 55
패키지 수량 | 캐리어 40 | JEDEC TRAY (5+1)

DLPC4430의 주요 특징

  • Single DLP controller support for up to WUXGA resolution display using digital micromirror devices (DMDs):
    • Up to 1920× 1200 at 120Hz (2D and 3D)
  • Provides single 30-bit or dual 60-bit input pixel interface:
    • RGB data format
    • 8, 9, or 10 bits per color
    • Pixel clock up to 320 MHz in dual 30-bit mode on a single controller
  • High-speed, low voltage differential signaling (LVDS) DMD interface
  • 150-MHz ARM946™ microprocessor
  • Microprocessor peripherals
    • Programmable pulse-width modulation (PWM) and capture timers
    • Three I2C ports, three UART ports and three SSP ports
    • One USB 1.1 secondary port
  • Image processing
    • Multiple image processing algorithms
    • Frame rate conversion
    • Color coordinate adjustment
    • Programmable color space conversion
    • Programmable degamma and splash
    • Integrated support for 3-D display
    • 2-D keystone correction
  • Integrated clock generation circuitry
    • Operates on a single 20-MHz crystal
    • Integrated spread spectrum clocking
  • External memory support
    • Parallel flash for microprocessor and PWM sequence
  • 516-pin plastic ball grid array package
  • Supports LED and laser hybrid illuminations

DLPC4430에 대한 설명

The DLPC4430 is a digital display controller for the DLP display chipset. The chipset comprises the DLPC4430 display controller, the DLP digital micromirror device (DMD), the DLPA100controller power management device, and the DLPA300DMD micromirror driver (refer to the DMD data sheet). This solution is a great fit for display systems that require high resolution, high brightness, and system simplicity. To ensure reliable operation, the DLPC4430 display controller must always be used with a DLP DMD and respective DLP power management devices.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.