DLPC8545AMD

활성

DLP472TP(0.47인치 4K) DMD용 4K UHD, 120Hz DLP® 디스플레이 컨트롤러 | AMD | 484 | -30 to 85

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-250C-168 HR
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
패키지 | 핀 FCCSP (AMD) | 484
작동 온도 범위(°C) -30 to 85
패키지 수량 | 캐리어 260 | JEDEC TRAY (10+1)

DLPC8545의 주요 특징

  • Dual DLPC85x5 controllers support
    • Up to 4K UHD at 120Hz
    • Up to 1080p at 360Hz (2D) and 120Hz (3D)
  • Dual DLPC85x5 controllers support the following 4K UHD DMDs:
    • DLPC8545 supports DLP472TP and DLP391TP DMDs
    • DLPC8555 supports DLP473TE DMD
  • Single V-by-One HS video input port with 1, 2, 4, or 8 lanes
    • Up to 600MHz pixel clock and 1920x2160 at 120Hz
    • Up to 3.0Gbps per input transmission rate
  • Input formats supported
    • RGB and YCbCr
    • 4:4:4 and 4:2:2
  • Internal Arm processor
    • 52 configurable GPIOs
    • PWM generator
    • Capture and delay timers
    • USB 2.0 high-speed controller
    • SPI and I2C controllers
    • UART and interrupt controllers
  • Warping engine
    • 1D and 2D keystone correction
    • Warping (multipoint manual warp and full warp map access 32 × 18 uniformly sampled points)
    • Embedded partial frame memory for video processing
  • Additional image processing
    • Overlap color support
    • Variable refresh rate (VRR) support
    • Rolling buffer for reduced frame latency
    • DynamicBlack
    • Frame rate multiplication
    • Color coordinate adjustment
    • Color temperature adjustment
    • Programmable degamma
    • Read-side spatial-temporal multiplexing
    • Integrated support for 3D display
  • Splash screen display
  • Serial flash for µP and PWM sequences
  • System control
    • DMD power and reset driver control
    • DMD horizontal and vertical image flip
  • JTAG boundary scan test support
  • Supports LED, RGB laser, and laser-phosphor illumination-based systems

DLPC8545에 대한 설명

The DLPC8545, and DLPC8555 are 4K UHD digital display controllers for TI DLP Products. The DLP chipset comprises two display controllers, one matched DMD, the power management IC. This chipset fits display systems that require high resolution with high frame rates. For reliable operation, the dual DLPC8545, or DLPC8555 display controllers must always be used with the correct DMD and the PMIC.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.