48-pin (NJU) package image

DS99R105SQX/NOPB 활성

3MHz~40MHz DC 밸런싱된 24비트 LVDS 시리얼라이저

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DS99R105SQ/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 WQFN (NJU) | 48
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

DS99R105의 주요 특징

  • 3 MHz–40 MHz Clock Embedded and DC-Balancing 24:1 and 1:24 Data Transmissions
  • Capable to Drive Shielded Twisted-Pair Cable
  • User Selectable Clock Edge for Parallel Data on Both Transmitter and Receiver
  • Internal DC Balancing Encode/Decode – Supports AC-Coupling Interface with no External Coding Required
  • Individual Power-Down Controls for Both Transmitter and Receiver
  • Embedded Clock CDR (Clock and Data Recovery) on Receiver and no External Source of Reference Clock Needed
  • All Codes RDL (Random Data Lock) to Support Live-Pluggable Applications
  • LOCK Output Flag to Ensure Data Integrity at Receiver Side
  • Balanced TSETUP/THOLD between RCLK and RDATA on Receiver Side
  • PTO (Progressive Turn-On) LVCMOS Outputs to Reduce EMI and Minimize SSO Effects
  • All LVCMOS Inputs and Control Pins have Internal Pulldown
  • On-Chip Filters for PLLs on Transmitter and Receiver
  • Integrated 100Ω Input Termination on Receiver
  • 4 mA Receiver Output Drive
  • 48-Pin TQFP and 48-Pin WQFN Packages
  • Pure CMOS .35 μm Process
  • Power Supply Range 3.3V ± 10%
  • Temperature Range 0°C to +70°C
  • 8 kV HBM ESD Tolerance

All trademarks are the property of their respective owners.

DS99R105에 대한 설명

The DS99R105/DS99R106 Chipset translates a 24-bit parallel bus into a fully transparent data/control LVDS serial stream with embedded clock information. This single serial stream simplifies transferring a 24-bit bus over PCB traces and cable by eliminating the skew problems between parallel data and clock paths. It saves system cost by narrowing data paths that in turn reduce PCB layers, cable width, and connector size and pins.

The DS99R105/DS99R106 incorporates LVDS signaling on the high-speed I/O. LVDS provides a low power and low noise environment for reliably transferring data over a serial transmission path. By optimizing the serializer output edge rate for the operating frequency range EMI is further reduced.

In addition the device features pre-emphasis to boost signals over longer distances using lossy cables. Internal DC balanced encoding/decoding is used to support AC-Coupled interconnects.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DS99R105SQ/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다.

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기