제품 상세 정보

Operating temperature range (°C) to
Operating temperature range (°C) to
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² (2.92 mm × 2.37 mm)
  • 48V working voltage
  • IEC 61000-4-2 ESD protection:
    • ±30kV contact discharge
  • ISO 10605 (330pF, 330Ω) ESD Protection:

    • ±30kV contact and ±30kV air-gap discharge

  • IEC 61000-4-5 surge protection (8/20µs):
    • 4A
  • Bidirectional ESD protection
  • I/O capacitance = 1.9pF typical
  • Low clamping voltage protects downstream components
  • AEC-Q101 qualified
  • SOT-23 (DBZ) small, standard footprint
  • Leaded packages to allow for automatic optical inspection (AOI)
  • 48V working voltage
  • IEC 61000-4-2 ESD protection:
    • ±30kV contact discharge
  • ISO 10605 (330pF, 330Ω) ESD Protection:

    • ±30kV contact and ±30kV air-gap discharge

  • IEC 61000-4-5 surge protection (8/20µs):
    • 4A
  • Bidirectional ESD protection
  • I/O capacitance = 1.9pF typical
  • Low clamping voltage protects downstream components
  • AEC-Q101 qualified
  • SOT-23 (DBZ) small, standard footprint
  • Leaded packages to allow for automatic optical inspection (AOI)

The ESD2IVN48-Q1 is a bidirectional ESD protection diode for controller area network (CAN) interface protection. The ESD2IVN48-Q1 is rated to dissipate contact ESD strikes specified in the ISO 10605 automotive standard. The low dynamic resistance enables low clamping voltage to provide system level protection against transient events. This protection is key as automotive systems require a high level of robustness and reliability for safety applications.

This device features a low IO capacitance per channel and a pin-out to suit two automotive CAN bus lines (CANH and CANL) from the damage caused by electrostatic discharge (ESD) and other transients. Additionally, the 1.9pF (typical) or less line capacitance of the ESD2IVN48-Q1 is an excellent choice for CAN, CAN-FD, and CAN SiC applications.

The ESD2IVN48-Q1 is offered in the 3-pin SOT-23 leaded package for easy flow through routing.

The ESD2IVN48-Q1 is a bidirectional ESD protection diode for controller area network (CAN) interface protection. The ESD2IVN48-Q1 is rated to dissipate contact ESD strikes specified in the ISO 10605 automotive standard. The low dynamic resistance enables low clamping voltage to provide system level protection against transient events. This protection is key as automotive systems require a high level of robustness and reliability for safety applications.

This device features a low IO capacitance per channel and a pin-out to suit two automotive CAN bus lines (CANH and CANL) from the damage caused by electrostatic discharge (ESD) and other transients. Additionally, the 1.9pF (typical) or less line capacitance of the ESD2IVN48-Q1 is an excellent choice for CAN, CAN-FD, and CAN SiC applications.

The ESD2IVN48-Q1 is offered in the 3-pin SOT-23 leaded package for easy flow through routing.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 데이터 시트 ESD2IVN48-Q1 Automotive 2-Channel, 48V ESD Protection Diode for In-Vehicle Networks datasheet PDF | HTML 2026. 9. 25

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

ESDEVM — 0402, 0201 등을 포함한 ESD 다이오드 패키지용 범용 평가 모듈

ESD(정전기에 민감한 장치) EVM(평가 모듈)은 대부분의 ESD 포트폴리오를 위한 개발 플랫폼입니다. 이 보드에는 디바이스의 수를 테스트할 수 있도록 기존의 모든 ESD 풋프린트가 함께 제공됩니다. 장치를 적절한 풋프린트에 납땜한 후 테스트할 수 있습니다. 일반적인 고속 ESD 다이오드의 경우 S 매개 변수를 받고 보드 트레이스를 임베드하기 위해 임피던스 제어 레이아웃이 구현되어 있습니다. 비 고속 ESD 다이오드의 경우 고장 전압, 유지 전압, 누설 등의 DC 테스트를 쉽게 실행할 수 있도록 테스트 지점으로 가는 트레이스가 (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
??asset.out-of-stock-ti_ko_KR??
이용할 수 없음
패키지 핀 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

주문 및 품질

권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요. ​​​​​​​​​​​​​​

동영상