ESD862DBZR

활성

36V, 2채널, 양방향 ESD 보호 다이오드 | DBZ | 3 | -55 to 150

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: ESD862DBZR.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
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
패키지 | 핀 SOT-23 (DBZ) | 3
작동 온도 범위(°C) -55 to 150
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

ESD862의 주요 특징

  • Working voltage 36V
  • Low leakage current 50nA (maximum)
  • IEC 61000-4-2 ESD protection:
    • ±25kV contact, ±25kV air (ESD852 SOT-23)
    • ±20kV contact, ±20kV air (ESD852 DFN1110-3)
    • ±18kV contact, ±18kV air (ESD862)
  • IEC 61000-4-5 (8/20µs) Protection:
    • 4.3A (ESD852 SOT-23)
    • 3.8A (ESD852 DFN1110-3)
    • 3.1A (ESD862)
  • Bidirectional ESD protection
  • Low I/O capacitance:
    • 2.8pF typical (ESD852 SOT-23)
    • 3.0pF typical (ESD852 DFN1110-3)
    • 2.6pF typical (ESD862)
  • Leaded packages used for automatic optical inspection (AOI)

ESD862에 대한 설명

The ESD8x2 devices are bidirectional ESD protection diodes for USB power delivery (USB-PD) and industrial interfaces. The devices are rated to dissipate ESD that meets or exceeds the maximum level specified in the IEC 61000-4-2 standard (±25kV contact and airgap, ±20kV contact and airgap, or ±18kV contact and airgap). The low dynamic resistance and low clamping voltage enables system level protection against transient events. This protection is key because industrial systems require a high level of robustness and reliability.

These devices feature a low IO capacitance per channel and a pin-out to suit two IO lines from damage caused by electrostatic discharge (ESD) and other transients. The IPP = 4.3A (8/20µs surge waveform) capability of the ESD852 makes it an excellent choice for protecting USB VBUS against transient surge events as well as industrial I/O lines. Additionally, the 2.8pF or 2.6pF line capacitance of the ESD8x2 are an excellent choice for protecting the slower speed signals for USB power delivery and IO signals for industrial applications.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.